(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
306,001円 ~ 887,409円  特別価格 
税込価格
336,601円 ~ 976,150円  特別価格 

【特長】・前面キースイッチで簡単設定・グラフィックLCD 表示・演算機能を標準...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質1:
    扉:アルミダイカスト・前面板:ガラス・ケース:普通鋼板

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
外形寸法(mm)
質量(g)
入力点数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
721-9849
297.6×288
7600
6打点

1個

344,797( 379,277円 )

-

  • 注文停止中
721-9857
297.6×288
7600
12打点

1個

380,235( 418,259円 )

-

  • 注文停止中
721-9865
297.6×288
7500
1ペン

1個

334,933( 368,426円 )

-

  • 注文停止中
721-9873
297.6×288
7600
24打点

1個

518,836( 570,720円 )

-

  • 注文停止中
721-9881
297.6×288
7500
2ペン

1個

466,570( 513,227円 )

-

  • 注文停止中
721-9890
297.6×288
7500
3ペン

1個

640,116( 704,128円 )

-

  • 注文停止中
721-9903
297.6×288
7500
4ペン

1個

887,409( 976,150円 )

-

721-9911
144×144
3000
6打点

1個

306,001円

294,495

( 323,945円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面キースイッチで簡単設定
・グラフィックLCD 表示
・演算機能を標準装備
・パッケージソフトウエアを標準付属
・SDカード対応しています
・フルマルチレンジです
・通信機能で簡単データ管理できます
・警報表示・印字機能を標準装備しています
・チャートエンド検知機能付きです
【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

    CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

    CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

      EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

      EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

        CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

        CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

          EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

          EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

            AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

            AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

              CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

              CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

                CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

                CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

                  CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

                  CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

                    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

                    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

                      CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

                      CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

                        温湿度記録計 ST-50シリーズ

                        温湿度記録計 ST-50シリーズ

                          電子式温湿度記録計

                          電子式温湿度記録計

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー アズワン セコニック
                            通常価格 306,001円 171,429円 171,429円 171,429円 171,429円 306,054円 737,276円 956,716円 1,112,634円 997,129円 864,316円 159,034円 107,956円
                            通常出荷日 5日目~   18日目   18日目   18日目   18日目   18日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   26日目~   3日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計
                            使用温度範囲(℃) 0~50 - - - - 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 - -20~50
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            材質1 扉:アルミダイカスト・前面板:ガラス・ケース:普通鋼板 扉:アルミダイカスト・前面板:ガラス・ケース:普通鋼板 前面(枠):ABS樹脂 前面(枠):ABS樹脂 前面(枠):ABS樹脂 前面(枠):ABS樹脂 前面(枠):ABS樹脂 - -

                            AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました