(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤマットAH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AH4502
ダイヤマットAH ダイヤマットAH

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,048円 37,103円
税込単価
46,253円 40,813円

【特長】・高い防滑性、耐候性を持つマットです。・AH(穴あり)タイプは透水性に...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

AH4502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
トラスココード
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH4502

グリーン
0.45×20
868-3753
ダークグリーン
4560191707387

1個

42,048円

37,103

( 40,813円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防滑性、耐候性を持つマットです。
・AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。
・自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
【用途】
・玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所におすすめです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマットAH の型番AH4502のページです。
型番AH4502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤマットAH

ダイヤマットAH

    床養生材 ピッタリガード

    床養生材 ピッタリガード

      保温シート

      保温シート

        養生プラダン(ダンプラ)

        養生プラダン(ダンプラ)

          0.1mm 床面養生シート

          0.1mm 床面養生シート

            1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

            1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

              床養生ボード(20枚)

              床養生ボード(20枚)

                900×900×9mm プラダン

                900×900×9mm プラダン

                  天然アメゴムシート

                  天然アメゴムシート

                    CHECKERS 敷板 スラブマット”

                    CHECKERS 敷板 スラブマット”

                      0.1mm 床面養生シート(厚手)

                      0.1mm 床面養生シート(厚手)

                        養生シート ダイヤステップサポート

                        養生シート ダイヤステップサポート

                          0.08mm 床面養生シート(2巻)

                          0.08mm 床面養生シート(2巻)

                            メーカー エムエフ 日大工業 エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ 和気産業 CHECKERS エスコ 日大工業 エスコ
                            通常価格 42,048円 22,945円 1,150円 250円 6,470円 11,220円 19,630円 3,310円 2,284円 11,699円 9,880円 14,383円 10,090円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 仮設マット 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 シートタイプ - 折りたたみタイプ - ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ - - ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ
                            質量(g) 20000.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 PVC - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤマットAH のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AH4503
                            AH4507
                            AH4508
                            AH4511
                            AH4515
                            AH9202
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            トラスココード 色詳細 JANコード

                            42,048円

                            ( 46,253円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            レッド0.45×20868-3754-4560191707394

                            42,048円

                            ( 46,253円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブラック0.45×20868-3755-4560191707400

                            42,048円

                            ( 46,253円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブルー0.45×20868-3756-4560191707417

                            42,048円

                            ( 46,253円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グリーン0.45×20868-3757ライトグリーン4560191707424

                            42,048円

                            ( 46,253円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ホワイト0.45×20868-3758アイボリー4560191707431

                            44,262円

                            ( 48,688円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グリーン0.92×10868-3759ダークグリーン4560191707325

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました