(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングル切断機 AGS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AGSE40R
アングル切断機 AGS アングルカッター

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,729円
税込単価
18,402円

【特長】・抜群の切れ味を備えた刃と高精度に設計された構造で切断面の変形はありま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ステンレスアングルの切断はできません。
  • ステンレスアングルの切断はできません。

Loading...

商品情報を表示

AGSE40R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力(mm)
全長×奥行×高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
適合機種
適合替刃
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGSE40R

穴あきアングル : t3.2 × L40 以下、平鋼材 : t3.2 × L38 以下
-
4989065112728
560.000
820-7411
-
AGS-40R、AGS-40L
-

1個

16,729( 18,402円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の切れ味を備えた刃と高精度に設計された構造で切断面の変形はありません。
・直角を保ったままの切断面は後処理の必要もなく、継手にもそのまま収まるので作業時間を短縮できます。
・電源、バリ、切粉、火花、騒音いずれも発生しないので、サンダーや高速切断機が使用できない作業現場でも安全で確実な作業が行えます。
・穴あきアングル(角が丸いR型)用と形鋼材アングル(角がとがったL型)用の2ラインナップ展開で用途に合わせた工具選びが可能です。また、替刃は両タイプともに使用でき経済的です。
【用途】
・形鋼材アングルの切断に。

(i)ご注意

  • ステンレスアングルの切断はできません。
  • ステンレスアングルの切断はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アングル切断機 AGSの型番AGSE40Rのページです。
型番AGSE40Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングル切断機 AGS

アングル切断機 AGS

    アングルカッター

    アングルカッター

      モクバ印 DINレールカッター

      モクバ印 DINレールカッター

        タイルチッピングプライヤー

        タイルチッピングプライヤー

          FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF

          FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF

            アングルカッター_替刃

            アングルカッター_替刃

              モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

              モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

                オイルクリーンガン シャワータイプ

                オイルクリーンガン シャワータイプ

                  高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                  高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                    オート ローテーション タイトナー (TC-CEP)

                    オート ローテーション タイトナー (TC-CEP)

                      メカヒビター#60

                      メカヒビター#60

                        切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                        切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                          中性洗浄液 一般用/低泡性

                          中性洗浄液 一般用/低泡性

                            メーカー 松阪商事 MOKUBA MOKUBA クニペックス SK-11 MOKUBA MOKUBA WTBワタベコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション 日本メカケミカル 住鉱潤滑剤 友和
                            通常価格 16,729円 56,381円 75,032円 3,981円 1,727円 10,893円 33,578円 4,878円 9,570円 4,797円 12,143円 36,900円 5,130円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   1日目~   2日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目  

                            アングル切断機 AGSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アングル切断
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/10
                            アングル切断用途.少し力がいりますが,バリなくきれいに切断することができます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AGS-40L
                            AGS-40R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切断能力(mm) 全長×奥行×高さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 全長(mm) 適合機種 適合替刃

                            45,986円

                            ( 50,585円 )
                            1個 -

                            5日目

                            形鋼材アングル : t3.0 × L40 以下、平鋼材 : t3.2 × L38 以下1000×175×19449890651127118500.0820-74081000-AGSE40L(形鋼材アングル用)、 AGSE40R(穴あきアングル用)

                            47,893円

                            ( 52,682円 )
                            1個 -

                            6日目

                            穴あきアングル:t3.2×L40以下、平鋼材:t3.2×L38以下1000×175×19449890651127048500.0820-7409--AGSE40R(穴あきアングル用)、AGSE40L(形鋼材アングル用)

                            アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました