(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業台 AG型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AG-B400
折りたたみ式作業台 AG型 オリタタミシキサギョウダイ AGガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,088円
税込単価
44,097円

【特長】・折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます・正面より昇降可能...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 段数:
    2
  • 天板寸法(mm):
    400×350
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

AG-B400 解除

Loading...

 
カタログを表示

AG-B400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
踏ざん間隔(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
質量(g)
材質
仕様
特長1
特長2
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-B400

0.43
0.782
4989247409011
326-6371
70
70
5300.0
アルミ
完成品
折りたたみ式,省収納スペースタイプのアルミ製踏台です。
昇降角度が緩やかになり、さらに昇りやすい仕様になっています。
工場・倉庫などでの作業に
1台

1個

40,088( 44,097円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます
・正面より昇降可能。昇降しやすい領斜60度
【用途】
・工場・倉庫などでの作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業台 AG型の型番AG-B400のページです。
型番AG-B400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式作業台 AG型

折りたたみ式作業台 AG型

    折りたたみ式作業台

    折りたたみ式作業台

      ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠

      ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠

        折りたたみ式作業台 DXE

        折りたたみ式作業台 DXE

          作業台(バネ・キャスター付)

          作業台(バネ・キャスター付)

            LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

            LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

              ピカ 踏台 WAS型

              ピカ 踏台 WAS型

                アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

                アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

                  EFA エコシリーズ アルミ製踏台

                  EFA エコシリーズ アルミ製踏台

                    折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

                    折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

                      高強度型 アルミ製踏台

                      高強度型 アルミ製踏台

                        上わく付き踏台 コメット

                        上わく付き踏台 コメット

                          ナイキ 上枠付踏台_K9054066677

                          ナイキ 上枠付踏台_K9054066677

                            メーカー ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション トラスコ中山 長谷川工業 アルインコ トラスコ中山 ピカコーポレイション ナイキ
                            通常価格 40,088円 50,130円 14,763円 34,717円 53,758円 54,772円 14,163円 8,286円 17,978円 84,700円 10,390円 28,328円 32,475円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目~   9日目~   1日目   4日目   14日目  
                            最大使用質量(kg) 120 - - 150 - - - 100 - 150 - - -
                            段数 2 - - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 400×350 - - 607×400 - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - アルミ合金 - - - - - - - アルミ合金 -

                            折りたたみ式作業台 AG型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AG-B500
                            AG-B600
                            AG-B700
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            収納時全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 踏ざん間隔(mm) 踏ざん踏面幅(mm) 質量(g) 材質 仕様 特長1 特長2 用途 内容量

                            57,410円

                            ( 63,151円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0.50.8534989247409028542-5271--5500------

                            43,081円

                            ( 47,389円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.60.9554989247409035327-668670705900.0アルミ完成品折りたたみ式,省収納スペースタイプのアルミ製踏台です。昇降角度が緩やかになり、さらに昇りやすい仕様になっています。工場・倉庫などでの作業に1台

                            61,330円

                            ( 67,463円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0.701.0564989247409042542-5280--6200.0------

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました