(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空研 アングルグラインダー7インチ(グリップ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空研 アングルグラインダー7インチ(グリップ式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,331円
税込単価
36,664円

【特長】・軽量・小型・高回転・操作性の良い始動レバー・切断・面取り・バリ取り作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    6500
  • 全長:
    320mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.7
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取付口:
    Rc3/8
  • 使用エアーホース内径(mm):
    9.5
  • 適用砥石寸法(mm):
    180(外径)×22(穴径直径)
  • 使用コンプレッサー(kw):
    5.6
  • トイシ取付ねじサイズ:
    M16XP2.0
  • 材質/仕上:
    アルミニウム
  • セット内容/付属品:
    カップリングプラグ30PM、オフセット砥石
  • JANコード:
    4560246021185
  • トラスココード:
    556-7408
  • 質量(kg):
    3.3

(i)ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

型番

AG-70AG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-70AG

1個

33,331( 36,664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・小型・高回転
・操作性の良い始動レバー
・切断・面取り・バリ取り作業に最適
・ベストバランスなデッドハンドル
【用途】
・金型・鋳物加工での研磨作業
・溶接部のバリ取り
【商品仕様】
・ホース取付口:Rc3/8
・トイシ寸法外径X穴径直径(mm):180X22
・無負荷回転速度(r.p.m.):6500
・トイシ無全長(mm):320
・空気消費量(m3(Normal)/min.):0.7
・使用コンプレッサー(kw):5.6
・使用エアホース(mm):9.5
・使用空気圧力:0.6MPa
・トイシ取付ねじサイズ(mm):M16XP2.0
・JANコード:4560246021185
・トラスココード:556-7408
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・アルミニウム
【セット内容/付属品】
・カップリングプラグ30PM
・オフセット砥石

(i)ご注意

  • 沖縄への出荷は不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空研 アングルグラインダー7インチ(グリップ式)の型番AG-70AGのページです。
型番AG-70AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空研 アングルグラインダー7インチ(グリップ式)

空研 アングルグラインダー7インチ(グリップ式)

    空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

    空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

      空研 ストレートグラインダー

      空研 ストレートグラインダー

        SI ミニグラインダー

        SI ミニグラインダー

          空研 エアアングルグラインダー

          空研 エアアングルグラインダー

            空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

            空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

              SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

              SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                  58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

                  58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

                    TOKU グラインダアングルタイプ

                    TOKU グラインダアングルタイプ

                      ベビーグラインダー

                      ベビーグラインダー

                        コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

                        コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

                          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                            メーカー 空研 空研 空研 信濃機販 空研 空研 信濃機販 信濃機販 エスコ 東空販売 不二空機 コンパクトツール 空研
                            通常価格 33,331円 33,331円 13,543円 27,274円 26,540円 16,589円 41,337円 32,793円 35,490円 29,553円 78,059円 29,864円 32,394円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   6日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 6500 6500 25000 20000 12000 20000 13500 13500 12500 - - 13000 12000
                            全長 320mm 320mm 150mm 113mm 190mm 176mm 285mm 276mm 160mm 123mm - 204mm 190mm
                            空気消費量(m³/min) 0.7 0.7 0.38 0.09 0.35 0.45 0.86 0.54 0.54 0.38 - 0.45 0.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6 - 0.63 - 0.6

                            空研 アングルグラインダー7インチ(グリップ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました