(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティフロアケース AF-ST2-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セキュリティフロアケース AF-ST2-W

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,619円
税込価格
25,981円

【特長】・扉&カギ付きフロアケースの棚板タイプです。【用途】・オフィス内の備品...

詳細情報を確認する

型番

AF-ST2-W 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

AF-ST2-W

1個

23,619( 25,981円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉&カギ付きフロアケースの棚板タイプです。
【用途】
・オフィス内の備品や小物の保管に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティフロアケース AF-ST2-W

セキュリティフロアケース AF-ST2-W

    セキュリティフロアケース AF-ST2-N

    セキュリティフロアケース AF-ST2-N

      A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

      A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

        ロアス キャビネット RWX-F510W

        ロアス キャビネット RWX-F510W

          セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

          セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

            ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

            ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

              ファイリングキャビネット A4-2N

              ファイリングキャビネット A4-2N

                メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ アズワン ロアス ナカバヤシ ライオン事務器 ライオン事務器
                通常価格 23,619円 23,619円 35,177円 67,145円 21,669円 49,964円 42,788円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   14日目   7日目~   11日目   11日目  
                商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                セキュリティフロアケース AF-ST2-Wのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました