(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AF-S18-N
セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm セキュリティフロアケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,669円 ~ 25,893円
税込価格
23,836円 ~ 28,482円

【特長】・鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。・書類やメディアの整理に役立ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    ~500
  • 引出し数:
    その他
  • 間口詳細(mm):
    277

型番

AF-S18-N 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
引出し数詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

AF-S18-N

浅型18段

1個

21,669( 23,836円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。
・書類やメディアの整理に役立ちます。
・A4フラットファイルが引出しに収まります。
・A4フラットファイルが引き出しにピッタリ収まります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

    セキュリティフロアケース AF-ST2-N

    セキュリティフロアケース AF-ST2-N

      A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

      A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

        ロアス キャビネット RWX-F510SL

        ロアス キャビネット RWX-F510SL

          メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ アズワン ロアス
          通常価格 21,669円 23,619円 35,177円 67,145円
          通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   14日目  
          商品タイプ 本体 本体 本体 本体
          間口(mm) ~500 - ~500 -
          引出し数 その他 - - -
          間口詳細(mm) 277 - - -

          セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました