(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス フレキシブルシャフト 400mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス フレキシブルシャフト 400mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,359円
税込単価
4,795円

【特長】・角・際部分のネジ締め作業に便利です。・自由自在に曲げられるフレキシブ...

詳細情報を確認する

型番

AFS-400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS-400

1個

4,359( 4,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角・際部分のネジ締め作業に便利です。
・自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。
【用途】
・角・際部分のネジ締め作業
【商品仕様】
・全長(mm):400
・ビットサイズ:+2x45mm
・ロック式ビットホルダー
・JANコード:4962485273057
・トラスココード:395-0476
・質量:368g
【材質/仕上】
・クロムモリブデンバナジウム鋼・炭素鋼・熱収縮チューブ・エラストマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス フレキシブルシャフト 400mmの型番AFS-400のページです。
型番AFS-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス フレキシブルシャフト 400mm

アネックス フレキシブルシャフト 400mm

    アネックス フレキシブルシャフト 300mm

    アネックス フレキシブルシャフト 300mm

      サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

      サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

        ニブラ用ポンチ

        ニブラ用ポンチ

          アネックス エクステンションホルダー150mm

          アネックス エクステンションホルダー150mm

            アネックス エクステンションホルダー200mm

            アネックス エクステンションホルダー200mm

              アネックス フレキシブルシャフト 200mm

              アネックス フレキシブルシャフト 200mm

                充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

                充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

                  テーパーシャンクアダプタ

                  テーパーシャンクアダプタ

                    マイナスドライバビット 6741241

                    マイナスドライバビット 6741241

                      メーカー ANEX ANEX サンフラッグ HiKOKI(旧日立工機) ANEX ANEX ANEX SK-11 HiKOKI(旧日立工機) リョービ
                      通常価格 4,359円 4,383円 3,490円 1,485円 1,200円 1,350円 3,650円 1,514円 3,000円 1,067円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   7日目  
                      種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ -

                      アネックス フレキシブルシャフト 400mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました