(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス フレキシブルシャフト 300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス フレキシブルシャフト 300mm

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,383円
税込単価
4,821円

【特長】・角・際部分のネジ締め作業に便利です。・自由自在に曲げられるフレキシブ...

詳細情報を確認する

型番

AFS-300 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS-300

1個

4,383( 4,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角・際部分のネジ締め作業に便利です。
・自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。
【用途】
・角・際部分のネジ締め作業
【商品仕様】
・全長(mm):300
・ビットサイズ:+2x45mm
・ロック式ビットホルダー
・JANコード:4962485273040
・トラスココード:395-0565
・質量:282g
【材質/仕上】
・クロムモリブデンバナジウム鋼・炭素鋼・熱収縮チューブ・エラストマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネックス フレキシブルシャフト 300mmの型番AFS-300のページです。
型番AFS-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス フレキシブルシャフト 300mm

アネックス フレキシブルシャフト 300mm

    アネックス フレキシブルシャフト 400mm

    アネックス フレキシブルシャフト 400mm

      アネックス フレキシブルシャフト 200mm

      アネックス フレキシブルシャフト 200mm

        サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-13・CR-13用

        サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-13・CR-13用

          アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

          アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

            アネックス エクステンションホルダー150mm

            アネックス エクステンションホルダー150mm

              フレキシブルビット SFB-210・SFB-300

              フレキシブルビット SFB-210・SFB-300

                サンフラッグ ロングジョイント 200mm

                サンフラッグ ロングジョイント 200mm

                  サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

                  サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

                    アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

                    アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

                      サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

                      サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

                        サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用

                        サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用

                          ソケットビット 6741261

                          ソケットビット 6741261

                            メーカー ANEX ANEX ANEX サンフラッグ ANEX ANEX SK-11 サンフラッグ サンフラッグ ANEX サンフラッグ サンフラッグ リョービ
                            通常価格 4,383円 4,359円 3,650円 1,415円 4,383円 1,200円 3,226円 1,370円 3,490円 6,075円 3,925円 1,415円 1,467円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - - - - - -

                            アネックス フレキシブルシャフト 300mmのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            狭い場所のネジ締め
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/06
                            通常ドライバーでは手が入らない場所のネジ締めに使用しました。
                            300mmタイプを購入しました。
                            固いですが曲げるとある程度そのままの形状で保持してくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            狭い場所のビス締結
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/30
                            許容範囲ではあるんですが, 個体差なのかやや軸のブレが大きいです.
                            また可とう性に関してはやや固いので, 連続して使用すると腕の疲労がたまります.
                            また上記の軸心のブレを抑えるために指で先端を押さえるのも力が要ります.
                            目的の動作のねじ締めに関してはできるので機能は満たしているのですが, もう少し楽に使えると助かると感じました.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました