(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射安全表示垂れ幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AF-4310
反射安全表示垂れ幕 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,663円
税込単価
1,829円

垂れ幕式の安全掲示板になります。反射文字を採用しているため、夜でも見えやすいで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AF-4310 解除

Loading...

仕様

AF-4310【特長】
・面ファスナーで、付け外しが簡単です。
・反射文字で夜間もクッキリです。
【商品仕様】
・縦(mm):450
・表示内容:立入禁止
・横(mm):600
・取付仕様:面ファスナー
・JANコード:4903599230574
・トラスココード:794-3814
・質量:85g
【材質/仕上】
・ポリエステル基布、ポリ塩化ビニール(PVC)
AF-4326【特長】
・面ファスナーで、付け外しが簡単です。
・反射文字で夜間もクッキリです。
【商品仕様】
・縦(mm):450
・表示内容:通行止め
・横(mm):600
・取付仕様:面ファスナー
・JANコード:4903599230604
・トラスココード:794-3849
・質量:85g
【材質/仕上】
・ポリエステル基布、ポリ塩化ビニール(PVC)
AF-4311【特長】
・面ファスナーで、付け外しが簡単です。
・反射文字で夜間もクッキリです。
【商品仕様】
・縦(mm):450
・表示内容:作業中注意
・横(mm):600
・取付仕様:面ファスナー
・JANコード:4903599230581
・トラスココード:794-3822
・質量:85g
【材質/仕上】
・ポリエステル基布、ポリ塩化ビニール(PVC)
商品情報を表示

AF-4310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF-4310

・面ファスナーで、付け外しが簡単です。・反射文字で夜間もクッキリです。・縦(mm):450・表示内容:立入禁止・横(mm):600・取付仕様:面ファスナー
・JANコード:4903599230574・トラスココード:794-3814・質量:85g・ポリエステル基布、ポリ塩化ビニール(PVC)

4個

1,663( 1,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂れ幕式の安全掲示板になります。
反射文字を採用しているため、夜でも見えやすいです。
面ファスナーを採用しているため、付け外しが簡単です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

反射安全表示垂れ幕の型番AF-4310のページです。
型番AF-4310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射安全表示垂れ幕

反射安全表示垂れ幕

    防火標識 PVCステッカー

    防火標識 PVCステッカー

      単管シート ワンタッチ取付標識

      単管シート ワンタッチ取付標識

        メーカー ユタカメイク ユニット 昭和商会
        通常価格 1,663円 360円 1,177円
        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~  

        反射安全表示垂れ幕のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        AF-4311
        AF-4326
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        仕様1 仕様2

        1,813円

        ( 1,994円 )
        4個 あり

        1日目

        ・面ファスナーで、付け外しが簡単です。・反射文字で夜間もクッキリです。・縦(mm):450・表示内容:作業中注意・横(mm):600・取付仕様:面ファスナー・JANコード:4903599230581・トラスココード:794-3822・質量:85g・ポリエステル基布、ポリ塩化ビニール(PVC)

        1,943円

        ( 2,137円 )
        4個 あり

        4日目

        ・面ファスナーで、付け外しが簡単です。・反射文字で夜間もクッキリです。・縦(mm):450・表示内容:通行止め・横(mm):600・取付仕様:面ファスナー・JANコード:4903599230604・トラスココード:794-3849・質量:85g・ポリエステル基布、ポリ塩化ビニール(PVC)

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました