(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,911円
税込単価
28,502円

【特長】・中身の見える透明のアクリルフタです。・耐衝撃性に優れており、ガラスの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 高さ(mm):
    13
  • JANコード:
    4582136041974
  • 質量(g):
    1100.0
  • トラスココード:
    826-5839
  • 材質1:
    透明アクリル樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF-30

10

1個

25,911( 28,502円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身の見える透明のアクリルフタです。
・耐衝撃性に優れており、ガラスのように大きく破片が飛び散ることがありません。
【用途】
・匂いの強い物や外気に触れさせたくない物など、蓋を開けずに内容物の状態を確認したい時に使用します。
【商品仕様】
・透明アクリルフタ
・適用タンク種類:CTH
・適用タンクサイズ:30
・トラスココード:826-5839
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・透明アクリル樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用の型番AF-30のページです。
型番AF-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

    日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 36用

    日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 36用

      日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 24用

      日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 24用

        日東 ヒラ蓋 30用

        日東 ヒラ蓋 30用

          日東 ヒラ蓋 27用

          日東 ヒラ蓋 27用

            日東 ヒラ蓋 24用

            日東 ヒラ蓋 24用

              日東 ヒラ蓋 21用

              日東 ヒラ蓋 21用

                日東 ヒラ蓋 39用

                日東 ヒラ蓋 39用

                  日東 ヒラ蓋 43用

                  日東 ヒラ蓋 43用

                    日東 ヒラ蓋 47用

                    日東 ヒラ蓋 47用

                      日東 ヒラ蓋 565用

                      日東 ヒラ蓋 565用

                        ステンレスホッパー専用カバー

                        ステンレスホッパー専用カバー

                          日東 ヒラ蓋 18用

                          日東 ヒラ蓋 18用

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) SUGICO MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 25,911円 31,972円 23,562円 3,947円 3,476円 3,230円 2,463円 5,844円 7,110円 7,951円 12,965円 5,368円 2,942円
                            通常出荷日 7日目   12日目   7日目   7日目   21日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   12日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 -
                            高さ(mm) 13 13 13 25 22 22 - 25 25 25 25 - -
                            JANコード 4582136041974 4582136041981 4582136041967 4560132189036 4560132189029 4560132189012 - 4560132189067 4560132189074 4560132189081 4560132189098 - -
                            質量(g) 1100.0 1600 700.0 1000.0 1000.0 460.0 330.0 1000.0 1000.0 1000.0 3000 - 240.0
                            トラスココード 826-5839 826-5840 826-5838 133-4588 133-4589 133-4591 133-4583 133-4596 133-4605 133-4541 133-3023 - 133-3026

                            日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました