(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス エクステンションホルダー100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス エクステンションホルダー100mm

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。・対辺6.35...

詳細情報を確認する

型番

AEH-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEH-100

10

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
・対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
【用途】
・ビットやドリルの延長に。
【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・色:赤
・全長(mm):100
・シャンク径:6.35mm
・ホルダー径:14.5mm
・JANコード:4962485273330
・トラスココード:828-5031
・質量:43g
【材質/仕上】
・軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼
・ホルダー部:PP+鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス エクステンションホルダー100mmの型番AEH-100のページです。
型番AEH-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス エクステンションホルダー100mm

アネックス エクステンションホルダー100mm

    アネックス エクステンションホルダー150mm

    アネックス エクステンションホルダー150mm

      アネックス エクステンションホルダー200mm

      アネックス エクステンションホルダー200mm

        ニブラ用ポンチ

        ニブラ用ポンチ

          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

            ソケットビット 6741261

            ソケットビット 6741261

              ソケットビット 6741271

              ソケットビット 6741271

                テーパーシャンクアダプタ

                テーパーシャンクアダプタ

                  アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

                  アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

                    SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                    SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                      サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mm

                      サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mm

                        サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

                        サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

                          アネックス フレキシブルシャフト 200mm

                          アネックス フレキシブルシャフト 200mm

                            メーカー ANEX ANEX ANEX HiKOKI(旧日立工機) Panasonic リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) ANEX ボッシュ サンフラッグ サンフラッグ ANEX
                            通常価格 1,000円 1,200円 1,350円 1,485円 1,454円 1,467円 1,554円 3,000円 4,852円 10,906円 3,220円 3,490円 3,650円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ

                            アネックス エクステンションホルダー100mmのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            ドリルドライバの交換軸
                            評価 3.0満足度:3.02018/03/16
                            ドリルドライバに取り付け、6角軸シャンク工具の工数削減になりました。
                            ビットロックスライドが樹脂なので、耐久性は不明です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具のメンテ等
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/26
                            同社のクイックボールと組み合わせて使ってます。
                            インパクト用のビットをお持ちの方ならラチェットドライバーとして使えるようになるので便利です。
                            ただビットの抜き差しは少しやりづらい気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ビットホルダーとして
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/24
                            特に気になるような悪いところもないです.
                            問題なく使用できます.
                            強いていうなれば, ホルダーの脱着が少し渋く感じます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました