(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,941円
税込単価
3,235円

【特長】・ノンホルムアルデヒド・JAIA F☆☆☆☆・木工用速乾の業務用【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • JANコード:
    4901761145893
  • トラスココード:
    813-5138
  • 質量(g):
    3220.0
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニル樹脂
  • 容量(kg):
    3
  • 硬化後の色:
    透明
  • JIS規格:
    ×

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-285

10

2個

2,941( 3,235円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンホルムアルデヒド・JAIA F☆☆☆☆・木工用速乾の業務用
【用途】
・木工用速乾タイプ
【商品仕様】
・色:白色
・容量(kg):3
・内ブタがついているので中身の乾燥を長期間防ぎます。持ち運びしやすいハンドル月容器。
・JANコード:4901761145893
・トラスココード:813-5138
・質量:3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285の型番AE-285のページです。
型番AE-285に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

    セメダイン 木工用605 3kg AE-195

    セメダイン 木工用605 3kg AE-195

      CH18 3kg 接着剤

      CH18 3kg 接着剤

        CH18 1kg 接着剤

        CH18 1kg 接着剤

          3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

          3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

            TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

            TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

              セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

              セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

                ドータイト(常温乾燥タイプ)

                ドータイト(常温乾燥タイプ)

                  TILEMENT R-100 1kg

                  TILEMENT R-100 1kg

                    3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

                    3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

                      ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度

                      ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度

                        TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

                        TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

                          木工用速乾 500g

                          木工用速乾 500g

                            メーカー セメダイン セメダイン コニシ コニシ スリーエムジャパン タイルメント セメダイン ケニス タイルメント スリーエムジャパン ヘンケル タイルメント コニシ
                            通常価格 2,941円 2,302円 2,019円 1,106円 15,228円 26,540円 300円 13,498円 2,215円 10,825円 28,278円 22,890円 755円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   7日目   5日目   4日目   4日目~   4日目   5日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - その他接着剤 その他接着剤 - 接着剤2液タイプ - - その他接着剤 - その他接着剤 接着剤2液タイプ -
                            - - その他 - - その他 - 琥珀色 その他 -
                            JANコード 4901761145893 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 813-5138 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3220.0 - - - - - - - - - - - -

                            セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました