(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アケパネ(40MMフレーム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ADA0-SC40
アケパネ(40MMフレーム) アケパネ(40MMフレーム)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,349円
税込単価
30,084円

【特長】・フレームの四辺が開き、ポスターなどの差し換えが簡単に行えます。・ネジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 全て入数:1枚×1梱

型番

ADA0-SC40 解除

Loading...

商品情報を表示

ADA0-SC40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
サイズ(mm)
板面色
ポスターサイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADA0-SC40

アルミ複合板(白)
1238×891
ホワイト
A0
4977114813160
134-7033
5800
ボード:アルミ複合板(白)●フレーム:アルミ●コーナー:ABS樹脂●表面シート:アクリル1.5mm板

1個

27,349( 30,084円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの四辺が開き、ポスターなどの差し換えが簡単に行えます。
・ネジ等を見えない部分にまとめて、すっきりと美しい外観です。
【用途】
・ポスター用差し替えパネル。
【材質】
・ボード:アルミ複合板(白)●フレーム:アルミ●コーナー:ABS樹脂●表面シート:アクリル1.5mm板

(i)ご注意

  • 全て入数:1枚×1梱

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アケパネ(40MMフレーム)の型番ADA0-SC40のページです。
型番ADA0-SC40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アケパネ(40MMフレーム)

アケパネ(40MMフレーム)

    高級賞状額 A3

    高級賞状額 A3

      高級賞状額 勲記

      高級賞状額 勲記

        高級賞状額 褒章

        高級賞状額 褒章

          エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)

          エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)

            メーカー プラチナ クラウン クラウン クラウン トラスコ中山
            通常価格 12,067円 13,753円 18,814円 16,186円 17,625円
            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   2日目~  
            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ)

            アケパネ(40MMフレーム)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ADA1-SC40
            ADB0-SC40
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            材質(本体) サイズ
            (mm)
            板面色 ポスターサイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

            12,067円

            ( 13,274円 )
            1個 あり

            4日目

            MDF891×644ブラウンA14977114813214134-70392900ボード:MDF●フレーム:アルミ●コーナー:ABS樹脂●表面シート:アクリル1.5mm板●吊金具:スチール

            34,519円

            ( 37,971円 )
            1個 あり

            4日目

            アルミ複合板(白)1506×1080ホワイトB04977114813016134-7045600ボード:アルミ複合板(白)●フレーム:アルミ●コーナー:ABS樹脂●表面シート:アクリル1.5mm板

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました