(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイコム イヤホンジャックアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイコム イヤホンジャックアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,836円
税込単価
3,120円

【特長】・無線機用イヤホンジャックアダプターです。・防水タイプの無線機にイヤホ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    IC-4800、D400S用イヤホンジャックアダプター
  • JANコード:
    4909723803775
  • トラスココード:
    509-9722
  • 適合機種:
    IC-4810/4500/DPR6
  • 質量(g):
    8.000

(i)ご注意

  • 無線機の防水性は維持されますが、本製品は防水ではありません。
  • 無線機の防水性は維持されますが、本製品は防水ではありません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-52

4個

2,836( 3,120円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線機用イヤホンジャックアダプターです。
・防水タイプの無線機にイヤホンを使用する場合のアダプターです。

(i)ご注意

  • 無線機の防水性は維持されますが、本製品は防水ではありません。
  • 無線機の防水性は維持されますが、本製品は防水ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイコム イヤホンジャックアダプターの型番AD-52のページです。
型番AD-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイコム イヤホンジャックアダプター

アイコム イヤホンジャックアダプター

    アイコム 6連卓上急速充電器

    アイコム 6連卓上急速充電器

      VOX機能用変換ケーブル

      VOX機能用変換ケーブル

        USBケーブル

        USBケーブル

          スタンダード YH-100F用イヤホンのみ

          スタンダード YH-100F用イヤホンのみ

            アイコム スピーカーマイクロホン

            アイコム スピーカーマイクロホン

              スタンダード EK-313-107用イヤホンのみ

              スタンダード EK-313-107用イヤホンのみ

                ロングアンテナ

                ロングアンテナ

                  アイコム 接続ケーブル

                  アイコム 接続ケーブル

                    5W デジタルトランシーバー(要登録)

                    5W デジタルトランシーバー(要登録)

                      小型スピーカーマイク

                      小型スピーカーマイク

                        アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型

                        アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型

                          メーカー ICOM ICOM ICOM ICOM スタンダード ICOM スタンダード ICOM ICOM エスコ ICOM ICOM
                          通常価格 2,836円 42,209円 1,418円 929円 3,479円 11,328円 2,286円 4,039円 7,388円 50,500円 3,800円 6,807円
                          通常出荷日 4日目   5日目   2日目   1日目   1日目   7日目   1日目   2日目   4日目   2日目   4日目~   1日目  
                          その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション - オプション -
                          品名 IC-4800、D400S用イヤホンジャックアダプター 充電器 VOX機能用変換ケーブル USBケーブル - - - ロングアンテナ 接続ケーブル - スピーカーマイク -
                          JANコード 4909723803775 4909723813361 4909723019084 4909723144649 - 4909723127727 - 4909723119630 4909723805809 - - -
                          トラスココード 509-9722 509-9714 451-6346 160-9117 - 854-8228 - 835-7389 510-0569 - - -
                          適合機種 IC-4810/4500/DPR6 IC-4810/DPR6 - IC-DCR1/DRC1MK2 - - - IC-DPR6 IC-4855 - - -

                          アイコム イヤホンジャックアダプターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました