(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD3114
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱 ダイヤモンドバー

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱 AD3114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,140円
税込単価
5,654円

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗...

詳細情報を確認する

Loading...

AD3114 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
刃径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD3114

80
10
4571130852198
852-7672
23.000
75000
10
60.5

1個

5,140( 5,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

カタログ

 

AD3114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱の型番AD3114のページです。
型番AD3114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ5

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ5

      電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

      電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

        電着CBNバー 軸径3mm

        電着CBNバー 軸径3mm

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9

              電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

              電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

                メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                通常価格 2,910円 2,620円 2,200円 1,890円 3,929円 3,200円 2,730円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   4日目  
                種類 ダイヤモンドディスク・マンドレール - - - - - -
                形状 円筒型 - - - - - -
                軸径(mm) 6 - 3 3 - - 2.34

                電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                AD3111
                AD3112
                AD3113
                AD3115
                AD3116
                AD3118
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                粒度
                (#)
                ダイヤ長さ/砥石部長さ
                (mm)
                JANコード トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm) 刃径(mm) 全長(mm)

                2,910円

                ( 3,201円 )
                1個 あり

                1日目

                10084571130852167852-766916.00085000758.5

                3,250円

                ( 3,575円 )
                1個 あり

                8日目

                10084571130852174852-767020.00085000858.5

                4,090円

                ( 4,499円 )
                1個 あり

                9日目

                10010-852-767121.00075000960.5

                5,350円

                ( 5,885円 )
                1個 あり

                8日目

                8010-852-767324.000750001160.5

                5,980円

                ( 6,578円 )
                1個 あり

                8日目

                8010-852-767425750001260.5

                6,755円

                ( 7,431円 )
                1個 あり

                8日目

                8010-852-767630.000500001460

                DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました