(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルステージ AD/AS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-23
アルステージ AD/AS型 コウショサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,787円
税込単価
54,766円

【特長】・滑り止めとして円周フランジ加工を施したアルミ製軽量足場板です。足場板...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

AS-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
全長(mm)
厚み(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-23

100
3000
47
851-5208
4968757556231
9700
本体:アルミ合金

1個

49,787( 54,766円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止めとして円周フランジ加工を施したアルミ製軽量足場板です。足場板の中では最も軽いタイプです(AD型)
・表面は滑りにくい形状の円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムが装着されています(AS型)
【用途】
・高所での仮設足場として

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルステージ AD/AS型の型番AS-23のページです。
型番AS-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルステージ AD/AS型

アルステージ AD/AS型

    足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

    足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

      片面使用型足場板 STCR

      片面使用型足場板 STCR

        ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

        ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

          伸縮式足場板"スライドピット"

          伸縮式足場板"スライドピット"

            足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

            足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

              アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

              アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

                アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

                アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

                  アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

                  アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

                    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

                    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

                      エンドストッパー C型(仮設現場用墜落防止機材)

                      エンドストッパー C型(仮設現場用墜落防止機材)

                        スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

                        スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

                          Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

                          Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 アルインコ Hoshin コンドーテック 長谷川工業 Hoshin
                            通常価格 8,239円 14,296円 10,817円 48,718円 22,607円 71,455円 62,065円 29,781円 9,028円 2,636円 6,101円 30,689円 17,196円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   2日目   9日目   2日目~   1日目   3日目~   3日目~   4日目~   4日目   5日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 その他 その他 仮設足場板(伸縮タイプ) その他
                            支持点数 2 - - - 2 3 2 - - - - 2 -
                            幅(mm) 240 240 - - 250 402 300 - - - - 233 -

                            アルステージ AD/AS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-31
                            AS-24
                            AS-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大使用質量
                            (kg)
                            全長
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質

                            8,239円

                            ( 9,063円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            120100031851-527649687575863132000本体:アルミ合金、滑り止め材:ゴム

                            67,031円

                            ( 73,734円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100400047851-5209496875755624813000本体:アルミ合金

                            79,407円

                            ( 87,348円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            80500047851-5210496875755625516300本体:アルミ合金

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました