(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビクター 生爪成形治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD50-AD90
ビクター 生爪成形治具 センバンヨウチグ

通常単価(税別)
27,341円
税込単価
30,075円

【特長】・径の無段階調整が可能なため何種類ものダミーを用意する手間がなく、且つ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • セット販売のみ。

型番

AD50-AD90 解除

Loading...

 
カタログを表示

AD50-AD90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD50-AD90

816-0453
1890.0
4582216802785

1個

27,341( 30,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・径の無段階調整が可能なため何種類ものダミーを用意する手間がなく、且つ生爪の消耗も最小限に抑えます。
・生爪の成形精度が向上します。
【用途】
・外径把握の生爪の段加工の効率化に最適。
【材質】
・本体:SCM435
【セット内容】
・小径:AD30、AD35、AD40、AD45(各1個)
・大径:AD50、AD60、AD70、AD80、AD90(各1個)

(i)ご注意

  • セット販売のみ。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクター 生爪成形治具の型番AD50-AD90のページです。
型番AD50-AD90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビクター 生爪成形治具

ビクター 生爪成形治具

    生爪成形治具 チャック

    生爪成形治具 チャック

      生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用

      生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用

        生爪成形治具 TL-TYPE 油圧・エアチャック用

        生爪成形治具 TL-TYPE 油圧・エアチャック用

          北川スクロールチャック用鉄生爪

          北川スクロールチャック用鉄生爪

            ビクター コンビネーションチャック

            ビクター コンビネーションチャック

              生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

              生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

                生爪 HO/HO小径 北川油圧・エアチャック用

                生爪 HO/HO小径 北川油圧・エアチャック用

                  ARM 豊和用鉄生爪

                  ARM 豊和用鉄生爪

                    生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用

                    生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用

                      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

                      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

                        ARM 日立用鉄生爪

                        ARM 日立用鉄生爪

                          レバーチャック

                          レバーチャック

                            メーカー 小林鉄工 小林鉄工 ギガ・セレクション ギガ・セレクション アーム産業 小林鉄工 ギガ・セレクション ギガ・セレクション アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 アーム産業 小林鉄工
                            通常価格 27,341円 26,090円 21,825円 50,730円 5,917円 481,372円 9,281円 4,282円 5,247円 9,860円 5,247円 5,247円 93,400円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目~   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 生爪成形治具・生爪成型ホルダ 生爪成形治具・生爪成型ホルダ 生爪成形治具・生爪成型ホルダ 生爪成形治具・生爪成型ホルダ 生爪 旋盤チャック 生爪 生爪 生爪 生爪 - 生爪 旋盤チャック
                            材質1 本体:SCM435 本体:S45C - - - 本体:鋳鉄(FC300) - - - - - - -

                            ビクター 生爪成形治具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD30-AD45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) JANコード

                            32,835円

                            ( 36,119円 )
                            1個 -

                            1日目

                            816-04524504582216802778

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました