(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ6

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD2426

3個

2,880( 3,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):270
・刃径(mm):6
・刃長(mm):9
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):53.0
・最高使用回転数(rpm):67000
・トラスココード:852-7645
・質量:7g

商品情報

【商品仕様】
<型番:AD2426>
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
・粒度:#270
・軸径:Φ3.0
・刃径(mm):6
・刃長(mm):9
・全長(mm):53.0
・形状:円柱
・最高使用回転数(rpm):67000

AD2426で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ6の型番AD2426のページです。
型番AD2426に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ6

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ6

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ5

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ5

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6.4

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6.4

              メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
              通常価格 2,880円 2,460円 3,929円 2,620円 3,200円 3,040円
              通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   5日目  

              ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ6のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました