(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
108,681円 ~ 123,398円  特別価格 
税込価格
119,549円 ~ 135,738円  特別価格 

【特長】・エアモーターのため、連続運転が可能です(エアフィルター・ルブリケータ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 全揚程(m):
    4.5
  • 使用可能粘度:
    100mPa・S以下
  • 能力:
    0.4~0.5
  • ノズルタイプ:
    カナライン(3×25)
  • 奥行(mm):
    72.5
  • 消費エア:
    46[M3]/h
  • モーター回転数:
    300~11000rpm
  • 使用温度(℃):
    60

(i)ご注意

  • ヘッド部交換にはドライバーが必要です。(型番:AD-1-AIR)
  • エアフィルター、ルブリケーターを必ずご使用ください。(型番:AD-2-AIR)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番AD-1-AIRの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 安心・安全なエアモータータイプもラインナップ
  • 最大揚程5m  25L/minのドラムポンプ
  • 1kgと軽量・持ち運びも楽々
  • PSE(電気用品安全法)適合品
型番使用液体タイプ駆動元消費電力
・エア
最大吐出量
(L/min)
揚程
(m)
接液部材質ホース
(内径・長さ)
重量
(kg)
AD-1-AIR尿素水
(アドブルー)
樹脂ドラム缶エア0.4~0.5MPa46m3/h254.5SUS316・PP
PTFE・ETFE
カナライン3m4.0

※Adblue(アドブルー)はドイツ自動車工業会の商標です。アクアシステム社はドイツ自動車工業会より商標使用権の認証を受けた正式メーカーです。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
使用空気圧(MPa)
揚程(m)
タイプ
高さ(mm)
幅(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4523606765624
821-9516
4000
接液部:SUS316・PTFE・ETFE
パッキン:FKM
0.4~0.5
4.5
樹脂ドラム缶用
1159
72.5
エア接続口、エアモーター、樹脂ドラム(コダマ樹脂製・三甲製取り付け可能)

1個

123,398円

106,603

( 117,263円 )

1日目

25(ノズル取り外し時最大50L/min)
4523606765716
828-9640
4700.0
接液部:SUS317・PTFE・ETPE、パッキン:FKM
-
-
-
IBCコンテナ用
1236
-
エア接続口、エアモーター

1個

108,681( 119,549円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアモーターのため、連続運転が可能です(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)
・ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です
・別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます
・コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています
・握りやすいノズルを採用しています
・湾曲しているため、手への負担が少ないです(先端径Φ19)
・防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません
【用途】
・アドブルー(尿素水)の小分けや移送に

(i)ご注意

  • ヘッド部交換にはドライバーが必要です。(型番:AD-1-AIR)
  • エアフィルター、ルブリケーターを必ずご使用ください。(型番:AD-2-AIR)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

    アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

    アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

      アクアシステム アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

      アクアシステム アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

        ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

        ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

          ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 50L/min

          ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 50L/min

            ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

            ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

              ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

              ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

                ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP

                ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP

                  ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-N

                  ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-N

                    ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-V

                    ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-V

                      ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

                      ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

                        ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-N

                        ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-N

                          ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

                          ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 108,681円 123,398円 108,681円 140,963円 124,345円 152,867円 90,018円 141,144円 141,142円 129,562円 127,389円 143,239円 94,554円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   5日目   5日目   5日目   11日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   11日目  
                            商品タイプ エア式 - - - - - - - - - - - -
                            全揚程(m) 4.5 - - - - - - - - - - - -
                            使用可能粘度 100mPa・S以下 - - - - - - - - - - - -
                            能力 0.4~0.5 - - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ カナライン(3×25) - - - - - - - - - - - -

                            アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました