(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD1510

2個

3,200( 3,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):140
・刃径(mm):9
・刃長(mm):1.9
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・最高使用回転数(rpm):40000
・トラスココード:852-7597
・質量:8g

商品情報

【商品仕様】
<型番:AD1510>
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
・粒度:#140
・軸径:Φ2.34
・粒度(#):140
・刃径(mm):9
・刃長(mm):1.9
・全長(mm):44.5
・形状:円柱横長
・最高使用回転数(rpm):40000

AD1510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9の型番AD1510のページです。
型番AD1510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

      電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

      電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

        電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

        電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

          電着CBNバー 軸径3mm

          電着CBNバー 軸径3mm

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ5

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ5

              ダイヤモンドカッティングディスク 電着

              ダイヤモンドカッティングディスク 電着

                メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                通常価格 3,200円 3,929円 2,200円 2,730円 1,890円 2,620円 4,579円
                通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました