(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    2.34
  • 最高使用回転数(rpm):
    80000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
形状
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD1442

140
楕円型
-
4571130850699
852-7593
5
5
7.5
44

3個

2,730( 3,003円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

【商品仕様】
<型番:AD1442>
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
・粒度:#140
・軸径:Φ2.34
・刃径(mm):5.0
・刃長(mm):7.5
・全長(mm):44.0
・形状:楕円
・最高使用回転数(rpm):80000



 

AD1442で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球の型番AD1442のページです。
型番AD1442に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

    電着CBNバー 軸径3mm

    電着CBNバー 軸径3mm

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ5

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ5

            電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

            電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

              ダイヤモンドカッティングディスク 電着

              ダイヤモンドカッティングディスク 電着

                メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                通常価格 2,730円 1,890円 3,929円 3,200円 2,620円 2,200円 4,579円
                通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                軸径(mm) 2.34 3 - - - 3 -
                最高使用回転数(rpm) 80000 - - - - - -

                電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました