(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ACアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA ACアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,968円
税込単価
4,365円

【特長】・リモートユニットWF-190をAC電源で動作させるための電源装置です...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • トラスココード:
    817-2817
  • 質量(g):
    300.000
  • 詳細タイプ:
    ACアダプター
  • 適合機種:
    リモートユニット:RU-2001/2002、リモートマイク:RM-2005
  • 材質1:
    ケース:ノリル樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-125

4個

3,968( 4,365円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リモートユニットWF-190をAC電源で動作させるための電源装置です。
【商品仕様】
・ACアダプター
・トラスココード:817-2817
・質量:300g
【材質/仕上】
・ケース:ノリル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ACアダプターの型番AD-125のページです。
型番AD-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ACアダプター

TOA ACアダプター

    アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

    アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

      アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

      アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

        TOA ラベリア型コンデンサーマイク

        TOA ラベリア型コンデンサーマイク

          アイコム 接続ケーブル

          アイコム 接続ケーブル

            デジタル簡易無線用オプション

            デジタル簡易無線用オプション

              スピーカーマイク

              スピーカーマイク

                アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                  アルインコ AC電源

                  アルインコ AC電源

                    アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

                    アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

                      アイコム ショルダーストラップ金具付

                      アイコム ショルダーストラップ金具付

                        メーカー TOA ICOM ICOM TOA ICOM ICOM エスコ アルインコ アルインコ アルインコ ICOM
                        通常価格 3,968円 2,500円 9,444円 27,750円 7,388円 3,654円 3,860円 4,335円 3,078円 2,300円 1,891円
                        通常出荷日 7日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目  
                        その他 オプション - - - - - - - - - -
                        電源 AC100V(50/60Hz) - - - - - - - - - -
                        トラスココード 817-2817 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 300.000 - - - - - - - - - -
                        詳細タイプ ACアダプター - - - - - - - - - -

                        TOA ACアダプターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました