(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKIO オフィースチェア ライトブルー

TOKIO オフィースチェア ライトブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,424円
税込単価
25,766円

【商品仕様】・背部:φ22.2スチールパイプ・成型合板・ウレタンフォーム・座部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • トラスココード:
    146-3114
  • JANコード:
    4942646022823
  • 質量(g):
    6600.0

型番

ACS-700-LBL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACS-700-LBL

1個

23,424( 25,766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・背部:φ22.2スチールパイプ・成型合板・ウレタンフォーム
・座部:合板・ウレタンフォーム
・脚部:スチールパイプ5本脚・粉体塗装・φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
・全幅×全奥行×全高(mm) 465×545×665~795
・TOKIO オフィースチェア ライトブルー
・JANコード:4942646022823
・質量:6.6kg

ACS-700-LBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOKIO オフィースチェア ライトブルーの型番ACS-700-LBLのページです。
型番ACS-700-LBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKIO オフィースチェア ライトブルー

TOKIO オフィースチェア ライトブルー

    TOKIO オフィースチェア クリーム

    TOKIO オフィースチェア クリーム

      チェア

      チェア

        マネージメントチェアMG-140H

        マネージメントチェアMG-140H

          オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

          オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-W

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-W

                ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

                    OAチェア/ハイバック/ブル-

                    OAチェア/ハイバック/ブル-

                      メーカー 藤沢工業 藤沢工業 トヨスチール 株式会社弘益 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ナカバヤシ ライオン事務器 ナカバヤシ
                      通常価格 23,424円 28,069円 25,597円 43,734円 43,378円 57,247円 60,032円 15,733円 40,739円 22,915円
                      通常出荷日 4日目   4日目   12日目~   19日目   5日目   4日目~   5日目   1日目   4日目~   1日目  
                      種類 肘なし 肘なし - 肘あり - - - 丸型・円型 - -
                      トラスココード 146-3114 146-4594 - - - - - - - -
                      JANコード 4942646022823 4942646022830 - - - - - - - -
                      質量(g) 6600.0 6600.0 - - - - - - - -

                      TOKIO オフィースチェア ライトブルーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました