(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯胴当てベルト ACRX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ACRX800
安全帯胴当てベルト ACRX タジマ アンゼンタイドウアテベルト ACRX800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,251円
税込単価
12,376円

【特長】・ハーネス・サスペンダーと簡単に取付け・取外しが可能です・装着スペース...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ナイロン
  • 適応ベルト幅(mm):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ACRX800 解除

Loading...

 
カタログを表示

ACRX800 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
胴ベルト寸法幅×長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
適応ウエストサイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACRX800

-
165×800
4975364168238
828-3982
520
L
120

1個

11,251( 12,376円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネス・サスペンダーと簡単に取付け・取外しが可能です
・装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構です
・腰の隙間を埋める高耐久エアクッションを搭載しています
・空気量を調整できるエアポンプを内蔵しています
・ズレにくいノンスリップ構造です
・型崩れしないリベットロック構造です
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯胴当てベルト ACRXの型番ACRX800のページです。
型番ACRX800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯胴当てベルト ACRX

安全帯胴当てベルト ACRX

    タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

    タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

      MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

      MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

        安全帯胴当てベルト CKRX

        安全帯胴当てベルト CKRX

          アロッキー胴ベルト 1200mm

          アロッキー胴ベルト 1200mm

            安全帯胴当てベルト USCX

            安全帯胴当てベルト USCX

              安全帯胴当てベルト USFX

              安全帯胴当てベルト USFX

                アロッキー胴ベルト 1400mm

                アロッキー胴ベルト 1400mm

                  メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール マーベル TJMデザインタジマツール 基陽 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 基陽
                  通常価格 9,470円 5,500円 11,842円 6,968円 4,563円 5,968円 5,468円 5,382円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目  
                  商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 -
                  胴ベルト - - - -
                  ブラック ブラック - -
                  材質1 ナイロン 本体:ナイロン - 本体:ポリプロピレン - ナイロン ナイロン -
                  適応ベルト幅(mm) 50 50 - 50専用 - 50 50 -

                  安全帯胴当てベルト ACRXのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  ACRX600
                  ACRX700
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細タイプ 胴ベルト寸法幅×長さ
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量(g) サイズ 適応ウエストサイズ(cm)

                  9,470円

                  ( 10,417円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ベルト通し5本仕様165×6004975364168214828-3980420S80

                  11,251円

                  ( 12,376円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  -165×7004975364168221828-3981480M100

                  安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました