(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス片面引出し付保管庫 間口900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス片面引出し付保管庫 間口900mm

通常価格(税別)
75,344円
税込価格
82,878円

【特長】・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    800

型番

ACO-900H 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
引出し数
最大積載量(kg/台)
棚板数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ACO-900H

600
510-1972
4560155874131
38000.0
ステンレス(SUS430)
取手:ABS樹脂
-
320
-

1個

75,344( 82,878円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
・オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。
【用途】
・工場。
・研究所。
・部品・材料・工具の保管。
・クリーンルームで書庫として。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・取手:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス片面引出し付保管庫 間口900mm

ステンレス片面引出し付保管庫 間口900mm

    ステンレス片面引出し付保管庫 間口1200mm

    ステンレス片面引出し付保管庫 間口1200mm

      キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸)

      キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAD型 (引出・ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAD型 (引出・ステンレス戸)

          ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口900mm

          ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口900mm

            ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口1200mm

            ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口1200mm

              ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口1500mm

              ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口1500mm

                ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口600mm

                ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口600mm

                  キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)

                  キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)

                    ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

                    ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

                      キャビネット作業台 アジャスト付 E型 (片面ステンレス戸)

                      キャビネット作業台 アジャスト付 E型 (片面ステンレス戸)

                        ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

                        ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

                          メーカー 東製作所 東製作所 シンコー シンコー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 シンコー シンコー シンコー シンコー
                          通常価格 75,344円 95,193円 43,063円 76,076円 49,840円 60,206円 64,608円 40,071円 118,625円 59,231円 31,525円 91,325円
                          通常出荷日 8日目   8日目   5日目   5日目   5日目~   1日目~   9日目   9日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          間口(mm) 900 1200 - - 900 1200 1500 600 - - - -
                          高さ(mm) 800 800 800 950 800 800 800 800 800 950 800 950

                          ステンレス片面引出し付保管庫 間口900mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました