(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ACM-K4930
三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック デンキチェンブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
315,600円
税込単価
347,160円

【特長】・小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです・...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    三相200V
  • 材質1:
    ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)
  • 標準揚程(m):
    3
  • 電源コード長さ(m):
    0.5
  • 電源(V):
    三相200
  • 適合横行レール幅(mm):
    (75-100-125)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ACM-K4930 解除

Loading...

商品情報を表示

ACM-K4930 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACM-K4930

0.49
851-5717
56000
490
4.5
5.5

1個

315,600( 347,160円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです
・コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!
・時代の要求に応える低騒音設計
・確かな制動力!メカニカル&モーターブレーキ
・過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置
・過酷な条件にも強い!白いロードチェーン
・最小破断応力800N/mm2の表面硬化ロードチェーン
・安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業
【材質】
・ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロックの型番ACM-K4930のページです。
型番ACM-K4930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

    電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

    電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

        電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

        電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

          電気トロリ式電気チェーンブロック

          電気トロリ式電気チェーンブロック

            電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

            電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                単相200V小型電気チェーンブロック

                単相200V小型電気チェーンブロック

                  電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                  電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                    プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

                    プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                        電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

                        電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

                          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

                          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー キトー
                            通常価格 292,000円 282,600円 298,000円 374,300円 308,300円 325,800円 104,785円 294,900円 279,683円 162,981円 97,610円 94,110円 107,626円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   1日目~   8日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            電源 三相200V 単相100V 単相100V - 単相200V - 三相200V 単相200V 三相200V 単相100V - 単相200V 単相200V
                            材質1 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン:特殊合金鋼 - -
                            標準揚程(m) 3 3 3 - 3 3 - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 0.5 - 0.5 - 0.5 0.5 - - - 5 - - -
                            電源(V) 三相200 単相100 単相100 - 単相200 - - - - 単相100 - - -

                            三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ACM-K1530
                            ACM-K2530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min)50Hz 巻上速度(m/min)60Hz

                            292,000円

                            ( 321,200円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.15851-571537000.0420911

                            292,000円

                            ( 321,200円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.25851-571637000.0420911

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました