(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー穴キャップ・ポンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー穴キャップ・ポンチセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
718円
税込単価
790円

【特長】・専用ポンチと、塵が入らないように蓋をする専用キャップの組品です・コッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4562344561099
  • トラスココード:
    858-5873
  • 質量(g):
    26.000
  • 材質1:
    ポンチ:鋼鉄、ポリプロピレン(PP)

Loading...

外形図

ACK-1

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACK-1

4個

718( 790円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ポンチと、塵が入らないように蓋をする専用キャップの組品です
・コッくんを缶に取り付けますと缶が密封状態になるため、缶の上部に空気孔を開けてご使用頂けます
【用途】
・缶のエアー抜きに。
【商品仕様】
・ポンチ:径×全長(mm):5.5×130
・キャップ:幅×奥行×高さ(mm):28×8×56
・ミヤサカ ミヤサカ工業 エアー穴キャップポンチセット
・JANコード:4562344561099
・トラスココード:858-5873
・質量:26g
【材質/仕上】
・ポンチ:鋼鉄
・ポンチ:ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアー穴キャップ・ポンチセットの型番ACK-1のページです。
型番ACK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー穴キャップ・ポンチセット

エアー穴キャップ・ポンチセット

    250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

    250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

      150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

      150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

        ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

        ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

          ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

          ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

            340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

            340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

              ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

              ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

                3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                  ドラム缶カッター

                  ドラム缶カッター

                    3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

                    3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

                      フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                      フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                        エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                        エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                          液面計・バルブ付(ドラム缶用)

                          液面計・バルブ付(ドラム缶用)

                            メーカー ミヤサカ エスコ エスコ ミヤサカ タニコー エスコ ミヤサカ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 718円 19,080円 5,630円 2,671円 50,721円 8,300円 15,967円 14,450円 30,500円 13,400円 7,210円 60,500円 21,750円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 クローズドタイプ 関連品
                            JANコード 4562344561099 - - 4562344566032 - - - - - - - - -
                            トラスココード 858-5873 - - 131-5520 - - - - - - - - -
                            質量(g) 26.000 - - 92.000 - - - - - - - - -
                            材質1 ポンチ:鋼鉄、ポリプロピレン(PP) - - POM、PP樹脂 - - - - - - - - -

                            エアー穴キャップ・ポンチセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました