(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
276,608円 232,959円
税込単価
304,269円 256,255円

【特長】・連続運転可能です。・低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ガソリンは使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ACHD-20SUS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACHD-20SUS

1個

276,608円

232,959

( 256,255円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続運転可能です。
・低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
・溶剤移送用です。
【用途】
・ドラム缶からの低粘度液体の移送に最適です。(5mpa・s以下)
・最大吐出量50L/minの大容量タイプです。
・溶剤・薬品等の低粘度液体の移送に。
【商品仕様】
・吐出量(L/min):40
・揚程(m):5
・使用空気圧(MPa):0.1~1
・タイプ:吐出専用
・防爆地域で使用可能
・吐出量:40/min
・揚程:5m
・使用可能粘度:5CP
・JANコード:4523606147727
・トラスココード:820-2445
・質量:14kg
【材質/仕上】
・ポンプ:SUS
・パッキン:フッ素

(i)ご注意

  • ガソリンは使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品の型番ACHD-20SUSのページです。
型番ACHD-20SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

    アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

    アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

      アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

      アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

        アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

        アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

          アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

          アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

            アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

            アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

              アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

              アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

                アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

                アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

                  セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

                  セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

                    電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ

                    電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ

                      ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS

                      ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS

                        アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                        アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                          アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

                          アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 276,608円 336,011円 355,157円 212,443円 255,706円 210,626円 265,878円 293,090円 79,892円 112,613円 341,945円 223,523円 131,060円
                            通常出荷日 7日目   8日目   4日目   7日目   4日目   5日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   7日目   4日目   1日目  

                            アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました