(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスガス台(片面引違戸)  間口750mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ACG-750H
ステンレスガス台(片面引違戸) 間口750mm ステンレスサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,720円 ~ 47,756円  特別価格 
税込価格
41,492円 ~ 52,532円  特別価格 

【特長】・棚板の追加可能です。・手にやさしいABS樹脂取っ手です。・キャスター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    650
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ACG-750H 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ACG-750H

600
4560155874513
510-1476
26000

1個

47,756円

42,450

( 46,695円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板の追加可能です。
・手にやさしいABS樹脂取っ手です。
・キャスターの取り付けが可能です。
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
・ご注文時にオプションで鍵の取付けが可能です。
・バックガード付き加工可能です。
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管
【材質】
・ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスガス台(片面引違戸)  間口750mm

ステンレスガス台(片面引違戸) 間口750mm

    ステンレス作業台H枠 WH-9045

    ステンレス作業台H枠 WH-9045

      ステンレス作業台H枠 WHシリーズ

      ステンレス作業台H枠 WHシリーズ

        ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ

        ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ

          シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

          シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

            メーカー 東製作所 シンコー シンコー シンコー シンコー
            通常価格 37,720円 27,171円 30,711円 56,829円 62,400円
            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
            間口 (mm) 750 - - - -
            高さ (mm) 650 - 800 800 -
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体
            材質1 ステンレス(SUS430) - - - -

            ステンレスガス台(片面引違戸) 間口750mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました