(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスガス台(片面引違戸)  間口600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ACG-600H
ステンレスガス台(片面引違戸) 間口600mm ステンレスサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,776円 ~ 41,347円
税込価格
34,954円 ~ 45,482円

【特長】・棚板の追加可能です。・手にやさしいABS樹脂取っ手です。・キャスター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    650
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

ACG-600H 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ACG-600H

600
4560155874506
510-1395
21000.0

1個

41,347( 45,482円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板の追加可能です。
・手にやさしいABS樹脂取っ手です。
・キャスターの取り付けが可能です。
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
・ご注文時にオプションで鍵の取付けが可能です。
・バックガード付き加工可能です。
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管
【材質】
・ステンレス(SUS430)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスガス台(片面引違戸)  間口600mm

ステンレスガス台(片面引違戸) 間口600mm

    ステンレスガス台(片面引違戸)  間口900mm

    ステンレスガス台(片面引違戸) 間口900mm

      オールステンレス作業台(SUS304)

      オールステンレス作業台(SUS304)

        ステンレスガス台(片面引違戸)  間口1200mm

        ステンレスガス台(片面引違戸) 間口1200mm

          オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)

          オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)

            オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)

            オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)

              オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)

              オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)

                オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)

                オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)

                  ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

                  ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

                    引出し(SUS304)

                    引出し(SUS304)

                      オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

                      オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

                        ステンレス作業台片面引出付三方枠 75mmキャスター付 WDTC-6060-U75

                        ステンレス作業台片面引出付三方枠 75mmキャスター付 WDTC-6060-U75

                          メーカー 東製作所 東製作所 トラスコ中山 東製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 シンコー
                          通常価格 31,776円 43,269円 113,375円 51,121円 124,628円 148,926円 142,374円 125,042円 34,102円 35,506円 292,953円 45,531円
                          通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   5日目  
                          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                          間口 (mm) 600 900 - 1200 - - - - - - - -
                          高さ (mm) 650 650 - 650 740 740 1044 853 800 105 740 -
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体
                          材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - - - - ステンレス(SUS430) - - -

                          ステンレスガス台(片面引違戸) 間口600mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました