(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスガス台(片面引違戸)  間口1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ACG-1200K
ステンレスガス台(片面引違戸) 間口1200mm ステンレスサギョウダイ

通常価格(税別)
51,121円 ~ 65,385円
税込価格
56,233円 ~ 71,924円

【特長】・棚板の追加可能です。・手にやさしいABS樹脂取っ手です。・キャスター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    1200
  • 高さ (mm):
    650
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ACG-1200K 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ACG-1200K

450
4560155874476
510-1280
26000

1個

51,121( 56,233円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板の追加可能です。
・手にやさしいABS樹脂取っ手です。
・キャスターの取り付けが可能です。
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
・ご注文時にオプションで鍵の取付けが可能です。
・バックガード付き加工可能です。
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管
【材質】
・ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスガス台(片面引違戸)  間口1200mm

ステンレスガス台(片面引違戸) 間口1200mm

    ステンレスガス台(片面引違戸)  間口750mm

    ステンレスガス台(片面引違戸) 間口750mm

      ステンレスガス台(片面引違戸)  間口900mm

      ステンレスガス台(片面引違戸) 間口900mm

        ステンレスガス台(片面引違戸)  間口600mm

        ステンレスガス台(片面引違戸) 間口600mm

          ステンレス平棚 間口1200mm

          ステンレス平棚 間口1200mm

            引出し(SUS304)

            引出し(SUS304)

              片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

              片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

                ガス台 スノコ板付 間口1800mm

                ガス台 スノコ板付 間口1800mm

                  ガス台 スノコ板付 間口1200mm

                  ガス台 スノコ板付 間口1200mm

                    ステンレス平棚 間口750mm

                    ステンレス平棚 間口750mm

                      ステンレス平棚 間口1800mm

                      ステンレス平棚 間口1800mm

                        片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

                        片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

                          作業台スノコ板付 間口900mm

                          作業台スノコ板付 間口900mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 トラスコ中山 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 51,121円 37,720円 43,269円 31,776円 14,983円 35,506円 61,223円 42,468円 28,315円 13,301円 11,058円 98,237円 38,321円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   8日目   8日目   3日目~   3日目~   3日目   2日目~   8日目   4日目  
                            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 作業台アタッチメント ステンレス作業台 - ステンレス作業台 ステンレス作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - ステンレス作業台
                            間口 (mm) 1200 750 900 600 1200 - 900 1800 1200 750 - 1800 900
                            高さ (mm) 650 650 650 650 200 105 800 650 650 200 200 800 800
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション オプション - 本体 本体 オプション オプション - 本体
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                            ステンレスガス台(片面引違戸) 間口1200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました