(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

【特長】・表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。【用途】・工事現場や工場の危...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    その他
  • 材質:
    NBR(発泡ゴム)
  • 色:
  • JANコード:
    4968124213262
  • トラスココード:
    854-7869
  • 長さ(mm):
    50
  • 質量(g):
    5
  • 厚さ(mm):
    6
  • 高さ(mm):
    22
  • 取付方法:
    粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • 幅(mm):
    24

型番

AC-66YS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 油面接着用両面テープを付属していて、油を使われる環境に適しています。
  • 油面接着用両面テープは油面環境(防錆油:5g/m2塗布)で従来品比較約4倍の粘着力。
  • 安心クッションの材質は耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を使用しております。
  • オイルミストが飛散している環境でもご使用いただけます。
  • 工作機械周辺の衝突事故対策に。
<対油面引きはがし粘着力>
単位:N/20mm
油種油面接着用従来品
油なし12.311.4
防錆油6.21.5
切削油4.10.2
ブレス油21.2
グリース10.2

※被着体:ステンレス板、油塗布量:5g/m2、養生条件:23℃ 30分、測定温度:23℃

外形図

カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー  使用事例

注意・禁止事項

  • 設置の際はウエス等で油の拭き取りを行ってください。
  • 油が直接かかる様な場所への設置はお避けください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-66YS

4個

230( 253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
【用途】
・工事現場や工場の危険防止に。
【商品仕様】
・色:イエロー
・厚さ(mm):6
・高さ(mm):22
・取付方法:粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
・長さ(mm):50
・幅(mm):24
・入り数(個):1
・トラスココード:854-7869
・質量:5g
【材質/仕上】
・NBR(発泡ゴム)
【セット内容/付属品】
・両面テープ(油面接着仕様)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエローの型番AC-66YSのページです。
型番AC-66YSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

    安全クッション コーナー用

    安全クッション コーナー用

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

        安心クッション はさみこみ型 コーナー用

        安心クッション はさみこみ型 コーナー用

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                安心クッションはさみこみ型コーナー用

                安心クッションはさみこみ型コーナー用

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

                      ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                      ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                        パーキングストップ カーストッパー

                        パーキングストップ カーストッパー

                          カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

                          カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

                            メーカー カーボーイ ミスミ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ アイリスオーヤマ CHECKERS カーボーイ
                            通常価格 230円 2,460円 363円 197円 230円 280円 170円 179円 330円 330円 1,307円 22,294円 18,360円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目~   1日目   18日目  
                            取付方法 その他 貼付タイプ - 貼付タイプ - - - 貼付タイプ - - - その他 貼付タイプ
                            材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - ニトリルゴム(NBR) - - - NBR(発泡ゴム) - - - その他 EVA
                            - - - - - - - - -
                            JANコード 4968124213262 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 854-7869 - - - - - - - - - - - 822-9561

                            カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエローのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました