(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーヒーター AC-60W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーヒーター AC-60W

通常単価(税別)
71,930円
税込単価
79,123円

【特長】・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します・電気やその他の熱源は一...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    エアージェット・エアークーラー

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-60W

1個

71,930( 79,123円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します
・電気やその他の熱源は一切使用しないので防爆地域での使用にも適しています
・可動部分がないので故障の心配がいりません
・温度調節はレバー方式で簡単にできます
・冷風用エアークーラーとしても使用できます。本体は高温空気発生と同時に冷風吐出口より低温空気を発生します
【用途】
・危険区域での乾燥・加熱・保温・解凍などに
【商品仕様】
・空気消費量(L/min):165~390
・圧縮空気供給口:PT1/4
・使用圧力(MPa):0.3~0.7
・全長(mm):300
・吐出口:8.0
・適応流体:圧縮空気(エア)
・コンプレッサーエア
・トラスココード:837-8937
・質量:580g
【材質/仕上】
・金属製
【セット内容/付属品】
・冷風サイレンサー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーヒーター AC-60Wの型番AC-60Wのページです。
型番AC-60Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーヒーター AC-60W

エアーヒーター AC-60W

    東浜 エアーヒーター AC-70W

    東浜 エアーヒーター AC-70W

      扶桑 タップタッチ用部品 支柱Φ8x100L(平角座金付)

      扶桑 タップタッチ用部品 支柱Φ8x100L(平角座金付)

        扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)

        扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)

          扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用

          扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用

            扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)

            扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)

              東浜 エアークーラー AC-80C

              東浜 エアークーラー AC-80C

                マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.4kg)

                マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.4kg)

                  マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)

                  マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)

                    扶桑 圧送タンク用液バルブセット

                    扶桑 圧送タンク用液バルブセット

                      扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)

                      扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)

                        標準コブラキット

                        標準コブラキット

                          コブラ基本ユニット

                          コブラ基本ユニット

                            メーカー 東浜商事 東浜商事 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 東浜商事 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 71,930円 82,205円 981円 5,368円 4,792円 9,474円 101,549円 99,610円 106,855円 9,970円 27,166円 87,494円 31,452円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目  
                            ノズルタイプ エアージェット・エアークーラー エアージェット・エアークーラー - - - - エアージェット・エアークーラー - - - - - -

                            エアーヒーター AC-60Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアージェット・エアークーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました