(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

通常単価(税別)
60,446円
税込単価
66,491円

【特長】・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。・冷媒や電気を使用し...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    エアージェット・エアークーラー

型番

AC-50HANDTIPE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-50HANDTIPE

1個

60,446( 66,491円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
・冷媒や電気を使用しません。
・可動部分がないので故障の心配がいりません。
・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
・エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。
【用途】
・金属切削時の刃物冷却に。
・各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
・ヒートシールの冷却に。
【商品仕様】
・空気消費量(L/min):70~172
・圧縮空気供給口:PT1/8
・使用圧力(MPa):0.3~0.7
・全長(mm):195
・吐出口:4.5
・適応流体:圧縮空気(エア)
・コンプレッサーエア
・トラスココード:837-8933
・質量:0g
【材質/仕上】
・金属製
【セット内容/付属品】
・冷風サイレンサー
・ハンドガン
・エアーホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPEの型番AC-50HANDTIPEのページです。
型番AC-50HANDTIPEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-60HANDTIPE

    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-60HANDTIPE

      エアークーラー AC-50M

      エアークーラー AC-50M

        東浜 エアーヒーター AC-70W

        東浜 エアーヒーター AC-70W

          東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-70HANDTIPE

          東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-70HANDTIPE

            エアーヒーター AC-60W

            エアーヒーター AC-60W

              東浜 エアークーラー AC-70C

              東浜 エアークーラー AC-70C

                エアークーラー AC-60C

                エアークーラー AC-60C

                  東浜 エアークーラー AC-80C

                  東浜 エアークーラー AC-80C

                    扶桑 圧送タンク用減圧弁セット

                    扶桑 圧送タンク用減圧弁セット

                      ミニクール

                      ミニクール

                        2-1/2" ホースキット

                        2-1/2" ホースキット

                          扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル)

                          扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル)

                            メーカー 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 扶桑精機 ノガ・ウォーターズ ロックライン 扶桑精機
                            通常価格 60,446円 71,012円 45,332円 82,205円 81,397円 71,930円 79,399円 65,480円 101,549円 12,689円 24,521円 9,644円 7,300円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   3日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目  
                            ノズルタイプ エアージェット・エアークーラー エアージェット・エアークーラー エアージェット・エアークーラー エアージェット・エアークーラー エアージェット・エアークーラー エアージェット・エアークーラー エアージェット・エアークーラー エアージェット・エアークーラー エアージェット・エアークーラー - - - -

                            東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアージェット・エアークーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました