(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹中 受信送信機

竹中 受信送信機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
76,894円 75,648円
税込単価
84,583円 83,213円

【特長】・アクセスコール送信機(AC-T)から発振された微弱電波を受信し、かつ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-2WM

1個

76,894円

75,648

( 83,213円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクセスコール送信機(AC-T)から発振された微弱電波を受信し、かつ人の動きセンサーが反応した場合のみ、100m先の受信機に電波を送信します。
【商品仕様】
・幅(mm):91
・奥行(mm):116.5
・高さ(mm):245
・消費電力(W):2.5
・電源(V):AC100V
・消費電力(W):2.5
・電源(V):AC100V
・設置場所:屋内
・質量:850g

AC-2WMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

竹中 受信送信機の型番AC-2WMのページです。
型番AC-2WMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹中 受信送信機

竹中 受信送信機

    警戒装置

    警戒装置

      転倒検知機 倒れコール

      転倒検知機 倒れコール

        竹中 トイレ用生活安心報知器

        竹中 トイレ用生活安心報知器

          竹中 トイレ、浴室用送信機

          竹中 トイレ、浴室用送信機

            竹中 卓上型受信機

            竹中 卓上型受信機

              メーカー 竹中エンジニアリング アズワン 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング
              通常価格 76,894円 37,240円 46,772円 36,612円 30,236円 35,905円
              通常出荷日 4日目   11日目~   4日目~   4日目   4日目   6日目  
              商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体

              竹中 受信送信機のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました