(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【特長】・危険な棒状突起の安全対策として最適です。・非常に柔らかく弾力性に優れ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC163

4個

850( 935円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険な棒状突起の安全対策として最適です。
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
【用途】
・棒状突起の安全対策に。
【商品仕様】
・入り数:4
・内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
・トラスココード:826-6345
・質量:80g
【材質/仕上】
・本体:NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 ブルーの型番AC163のページです。
型番AC163に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 ブルー

カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 ブルー

    カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 レッド

    カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 レッド

      カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 イエロー

      カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 イエロー

        アメゴムドラム巻 Φ6mm×50m

        アメゴムドラム巻 Φ6mm×50m

          アメゴムドラム巻 Φ8mm×50m

          アメゴムドラム巻 Φ8mm×50m

            ゴムドラム巻 2mm×30mm×25m

            ゴムドラム巻 2mm×30mm×25m

              MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ

              MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ

                スポンジドラム巻 5mm×20mm×40m

                スポンジドラム巻 5mm×20mm×40m

                  スポンジドラム巻 Φ8mm×50m

                  スポンジドラム巻 Φ8mm×50m

                    スポンジドラム巻 Φ5mm×100m

                    スポンジドラム巻 Φ5mm×100m

                      クッションゴム(粘着付)

                      クッションゴム(粘着付)

                        ゴムドラム巻 Φ5mm×100m

                        ゴムドラム巻 Φ5mm×100m

                          ゴムドラム巻 2mm×20mm×30m

                          ゴムドラム巻 2mm×20mm×30m

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ エムエフ トラスコ中山
                            通常価格 850円 850円 850円 13,255円 17,676円 5,966円 1,522円 8,572円 11,487円 19,442円 1,277円 18,560円 5,750円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   4日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   9日目  

                            カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました