(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC117
カーボーイ 安心クッション専用両面テープ カーボーイ アンシンクッションセンヨウテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【特長】・安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。【用途】・安心クッシ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

AC117 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC117

12×30000
4968124213422
854-7768
120

4個

1,250( 1,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。
【用途】
・安心クッションの取り付けに。
【材質】
・基材:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ 安心クッション専用両面テープの型番AC117のページです。
型番AC117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

    枠養生材 キャッチカバー

    枠養生材 キャッチカバー

      クッション用接着剤 くっつくぞ

      クッション用接着剤 くっつくぞ

        ボーダークッション

        ボーダークッション

          日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

          日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

            トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

            トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

              安心クッション専用両面テープ

              安心クッション専用両面テープ

                コーナークッション

                コーナークッション

                  つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                  つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                    トラクッション(平板タイプ)

                    トラクッション(平板タイプ)

                      安心クッションコーナー用 小

                      安心クッションコーナー用 小

                        カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                        カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                          フリースロープ

                          フリースロープ

                            メーカー カーボーイ 日大工業 カーボーイ エムエフ 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル カーボーイ エムエフ カーボーイ 日本緑十字社 カーボーイ カーボーイ ミスギ
                            通常価格 770円 18,174円 657円 1,060円 3,097円 6,033円 235円 2,524円 1,108円 800円 158円 877円 60,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) - - - ポリエチレンフィルム/ウレタンフォーム その他 - 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン EVA樹脂/アクリル系粘着剤 発泡ウレタン NBR(発泡ゴム) - その他
                            厚み(mm) 0.2 10 - - 30 5 - 6 - - 9 14 -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            取付方法 粘着テープ - - - - - - - - - - 貼付けタイプ(両面テープ貼り済) -

                            カーボーイ 安心クッション専用両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AC116
                            AC118
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            770円

                            ( 847円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            7×300004968124980386854-776770

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            20×300004968124213439854-7769200

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました