(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ 安心クッション L字型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボーイ 安心クッション L字型

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
550円 ~ 2,800円
税込価格
605円 ~ 3,080円

【特長】・クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。【用途】・建物、ロッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定89件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:NBR(発泡ゴム)/PVC(ポリ塩化ビニル)(安心クッションL字型 クリア)
  • 付属品:専用両面テープ/油面接着用両面テープ(油面接着仕様)

■安心クッションL字型90cm

品名型番カラー
安心クッションL字型90cm 極細AC-57レッド
AC-58イエロー
AC-59ブルー
AC-60グリーン
AC-61ライトグレー
AC-62ブラウン
AC-63アイボリー
AC-64ブラック
AC-119木目ライト
AC-120木目ダーク
安心クッションL字型90cm 細AC-49レッド
AC-50イエロー
AC-51ブルー
AC-52グリーン
AC-53ライトグレー
AC-54ブラウン
AC-55アイボリー
AC-56ブラック
AC-92木目ライト
AC-91木目ダーク
品名型番カラー
安心クッションL字型90cm 小AC-09レッド
AC-10イエロー
AC-11ブルー
AC-12グリーン
AC-13ライトグレー
AC-14ブラウン
AC-15アイボリー
AC-16ブラック
AC-138オリーブドラブ
AC-94木目ライト
AC-93木目ダーク
安心クッションL字型90cm 大AC-01レッド
AC-02イエロー
AC-03ブルー
AC-04グリーン
AC-05ライトグレー
AC-06ブラウン
AC-07アイボリー
AC-08ブラック
AC-137オリーブドラブ
安心クッションL字型90cm 特大AC-143イエロー
AC-144ライトグレー
AC-145ブラック
■安心クッションL字型90cm トラ柄
品名型番カラー
安心クッションL字型90cm 細 トラ柄AC-132ブラック/イエロー
AC-133グリーン/ホワイト
安心クッションL字型90cm 小 トラ柄AC-100ブラック/イエロー
AC-102グリーン/ホワイト
安心クッションL字型90cm 大 トラ柄AC-99ブラック/イエロー
AC-101グリーン/ホワイト
■安心クッションL字型90cm トラ柄 油面接着仕様
品名型番カラー
安心クッションL字型90cm 小 トラ柄 油面接着仕様AC-100YSブラック/イエロー
AC-102YSグリーン/ホワイト
安心クッションL字型90cm 大 トラ柄 油面接着仕様AC-99YSブラック/イエロー
AC-101YSグリーン/ホワイト

■安心クッションL字型90cm 油面接着仕様

品名型番カラー
安心クッションL字型90cm 極細 油面接着仕様AC-57YSレッド
AC-58YSイエロー
AC-59YSブルー
AC-60YSグリーン
AC-61YSライトグレー
AC-62YSブラウン
AC-63YSアイボリー
AC-64YSブラック
安心クッションL字型90cm 細 油面接着仕様AC-49YSレッド
AC-50YSイエロー
AC-51YSブルー
AC-52YSグリーン
AC-53YSライトグレー
AC-54YSブラウン
AC-55YSアイボリー
AC-56YSブラック
品名型番カラー
安心クッションL字型90cm 小 油面接着仕様AC-09YSレッド
AC-10YSイエロー
AC-11YSブルー
AC-12YSグリーン
AC-13YSライトグレー
AC-14YSブラウン
AC-15YSアイボリー
AC-16YSブラック
安心クッションL字型90cm 大 油面接着仕様AC-01YSレッド
AC-02YSイエロー
AC-03YSブルー
AC-04YSグリーン
AC-05YSライトグレー
AC-06YSブラウン
AC-07YSアイボリー
AC-08YSブラック

■安心クッションL字型 クリア

品名型番カラー
安心クッションL字型40cm 極細 クリアCG-04クリア
安心クッションL字型40cm 細 クリアCG-03
安心クッションL字型90cm 極細 クリアCG-02
安心クッションL字型90cm 細 クリアCG-01

【サイズ/重量】

品名サイズ(mm)重量(g)
安心クッションL字型90cm 極細約幅18×長900×高15×厚4約25
安心クッションL字型90cm 細約幅24×長900×高22×厚6約50
安心クッションL字型90cm 小約幅37×長900×高31×厚9約100
安心クッションL字型90cm 大約幅55×長900×高48×厚18約320
安心クッションL字型90cm 特大約幅80×長900×高75×厚25約450
安心クッションL字型40cm 極細 クリア約幅18×長400×高15×厚4約50
安心クッションL字型40cm 細 クリア約幅24×長400×高22×厚6約100
安心クッションL字型90cm 極細 クリア約幅18×長900×高15×厚4約110
安心クッションL字型90cm 細 クリア約幅24×長900×高22×厚6約220

外形図

カーボーイ 安心クッション L字型  外形図1

極細

カーボーイ 安心クッション L字型  外形図2

カーボーイ 安心クッション L字型  外形図3

カーボーイ 安心クッション L字型  外形図4

使用方法・使用事例

使用方法

■キレイに付けるコツ

カーボーイ 安心クッション L字型  使用方法

使用事例

カーボーイ 安心クッション L字型  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
取付方法
厚み(mm)
詳細色
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
質量(g)
材質1
厚さ(mm)
高さ(mm)
取付方法
長さ(m)
幅(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
レッド
-
-
4968124980171
854-7731
900
320
NBR
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55

1個

1,400( 1,540円 )

2日目

その他
-
-
4968124213545
854-7733
900
270.000
NBR
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55

1個

1,552( 1,707円 )

5日目

その他
ブルー
-
-
4968124980188
854-7735
900
320
NBR
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

その他
-
-
4968124980195
854-7737
900
320
NBR
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

その他
ライトグレー
-
-
4968124980201
854-7739
900
270.000
NBR
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

その他
ブラウン
-
-
4968124213552
854-7741
900
270.000
NBR
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55
-

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

その他
アイボリー
-
-
4968124213569
854-7743
900
270.000
NBR
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

その他
-
-
4968124213392
854-7745
900
270.000
NBR
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55

1個

1,400( 1,540円 )

4日目

その他
レッド
-
-
4968124980126
854-7747
900
100
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

その他
-
-
4968124901824
854-7749
900
90
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37

1個

1,219( 1,341円 )

2日目

その他
ブルー
-
-
4968124980133
854-7760
900
100
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

その他
-
-
4968124980140
854-7771
900
100
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

その他
ライトグレー
-
-
4968124980157
854-7775
900
90
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

その他
ブラウン
-
-
4968124213538
854-7780
900
90
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

その他
アイボリー
-
-
4968124213361
854-7782
900
90
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37

1個

1,100( 1,210円 )

2日目

その他
-
-
4968124980164
854-7784
900
90
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

その他
レッド
-
-
-
854-7834
-
50
NBR(発泡ゴム)
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24
-

1個

903( 993円 )

5日目

その他
-
-
4968124901817
854-7836
900
40
NBR
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24

1個

1,003( 1,103円 )

2日目

その他
ブルー
-
-
-
854-7838
-
50
NBR(発泡ゴム)
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24
-

1個

854( 939円 )

5日目

その他
-
-
-
854-7840
-
50
NBR(発泡ゴム)
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24
-

1個

903( 993円 )

5日目

その他
ライトグレー
-
-
4968124980119
854-7842
900
40
NBR
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24

1個

903( 993円 )

5日目

その他
ブラウン
-
-
4968124213521
854-7844
900
40
NBR
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24

1個

854( 939円 )

5日目

その他
アイボリー
-
-
4968124213323
854-7846
900
40
NBR
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24

1個

903( 993円 )

2日目

その他
-
-
4968124213330
854-7848
900
40
NBR
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24

1個

903( 993円 )

1日目

その他
レッド
-
-
-
854-7850
-
25
NBR(発泡ゴム)
4
15
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
18
-

1個

760( 836円 )

5日目

その他
-
-
4968124980089
854-7852
900
20
NBR
4
15
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
18
極細

1個

810( 891円 )

5日目

その他
ブルー
-
-
-
854-7854
-
25
NBR(発泡ゴム)
4
15
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
18
-

1個

803( 883円 )

5日目

その他
-
-
-
854-7856
-
25
NBR(発泡ゴム)
4
15
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
18
-

1個

803( 883円 )

5日目

その他
ライトグレー
-
-
4968124980096
854-7858
900
20
NBR
4
15
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
18
極細

1個

803( 883円 )

5日目

その他
ブラウン
-
-
4968124980102
854-7860
900
20
NBR
4
15
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
18
極細

1個

760( 836円 )

5日目

その他
アイボリー
-
-
4968124901220
854-7862
900
20
NBR
4
15
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
18
極細

1個

810( 891円 )

1日目

その他
-
-
4968124213316
854-7864
900
20
NBR
4
15
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
18
極細

1個

800( 880円 )

1日目

その他
その他
-
木目ダーク
4968124213576
854-7908
900
50
NBR
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24
-

1個

1,106( 1,217円 )

5日目

その他
木目ライト
-
-
4968124213583
854-7909
900
50
NBR
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24

1個

1,106( 1,217円 )

5日目

その他
その他
-
木目ダーク
4968124213590
854-7910
900
100
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37
-

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

その他
木目ライト
-
-
4968124213606
854-7911
900
100
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37

1個

1,325( 1,458円 )

5日目

その他
黄/黒
-
-
4968124213408
854-7916
900
320
NBR
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55
-

1個

1,595( 1,755円 )

2日目

その他
黄/黒
-
-
4968124213378
854-7750
900
100
NBR
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37
-

1個

1,276( 1,404円 )

1日目

その他
緑/白
-
-
-
854-7752
-
320
NBR(発泡ゴム)
18
48
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
55
-

1個

1,419( 1,561円 )

5日目

  • 注文停止中
その他
緑/白
-
-
-
854-7754
-
100
NBR(発泡ゴム)
9
31
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
37
-

1個

1,135( 1,249円 )

-

その他
木目ライト
-
-
-
821-9688
-
約25
NBR(発泡ゴム)
4
15
両面テープ付属
0.9
18
-

1個

993( 1,092円 )

5日目

その他
その他
-
木目ダーク
-
821-9689
-
約25
NBR(発泡ゴム)
4
15
両面テープ付属
0.9
18
-

1個

993( 1,092円 )

5日目

貼付タイプ
黄/黒
6
-
4968124213347
821-9697
900
約50
NBR(発泡ゴム)
6
22
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
24

1個

1,000( 1,100円 )

2日目

その他
緑/白
-
-
-
821-9698
-
約50
NBR(発泡ゴム)
6
22
両面テープ付属
0.9
24
-

1個

946( 1,041円 )

5日目

その他
その他
-
オリーブドラブ
-
821-9699
-
約320
NBR(発泡ゴム)
18
48
両面テープ付属
0.9
55
-

1個

1,325( 1,458円 )

5日目

その他
その他
-
オリーブドラブ
-
821-9700
-
約100
NBR(発泡ゴム)
9
31
両面テープ付属
0.9
37
-

1個

1,040( 1,144円 )

5日目

貼付タイプ
25
-
4968124980218
818-3560
900
約450
NBR(発泡ゴム)
25
75
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
80
特大

1個

2,800( 3,080円 )

5日目

貼付タイプ
ライトグレー
25
-
4968124980225
818-3561
900
約450
NBR(発泡ゴム)
25
75
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
80
特大

1個

2,800( 3,080円 )

5日目

貼付タイプ
25
-
4968124980232
818-3562
900
約450
NBR(発泡ゴム)
25
75
粘着タイプ(両面テープ付属)
0.9
80
特大

1個

2,800( 3,080円 )

5日目

その他
レッド
-
-
4968124980270
854-7732
900
320
NBR(発泡ゴム)
18
48
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
55

1個

1,419( 1,561円 )

5日目

その他
-
-
4968124213415
854-7734
900
270.000
NBR
18
48
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
55
-

1個

1,500( 1,650円 )

2日目

  • 注文停止中
その他
ブルー
-
-
-
854-7736
-
320
油面接着用両面テープ
18
48
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
55
-

1個

1,419( 1,561円 )

-

その他
-
-
-
854-7738
-
320
油面接着用両面テープ
18
48
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
55
-

1個

1,419( 1,561円 )

5日目

その他
ライトグレー
-
-
-
854-7740
-
270.000
油面接着用両面テープ
18
48
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
55
-

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

その他
ブラウン
-
-
-
854-7742
-
270.000
油面接着用両面テープ
18
48
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
55
-

1個

1,419( 1,561円 )

5日目

その他
アイボリー
-
-
4968124980287
854-7744
900
270.000
NBR(発泡ゴム)
18
48
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
55

1個

1,419( 1,561円 )

5日目

その他
-
-
-
854-7746
-
270.000
油面接着用両面テープ
18
48
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
55
-

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

その他
レッド
-
-
4968124980713
854-7748
-
100
油面接着用両面テープ
9
31
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
37
-

1個

1,135( 1,249円 )

5日目

その他
-
-
4968124213385
854-7759
900
90
NBR
9
31
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
37
-

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

その他
ブルー
-
-
-
854-7770
-
100
油面接着用両面テープ
9
31
粘着タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
0.9
37
-

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
【用途】
・建物、ロッカー、機械などの危険な角に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ 安心クッション L字型

カーボーイ 安心クッション L字型

    安心クッション 半円型

    安心クッション 半円型

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)

        光 L型プロテクター1000mm

        光 L型プロテクター1000mm

          PUクッションL字型

          PUクッションL字型

            安全クッション L字型90cm油面接着仕様

            安全クッション L字型90cm油面接着仕様

              安全クッション 丸型90cm

              安全クッション 丸型90cm

                安心クッション(L字型)小 1本入り

                安心クッション(L字型)小 1本入り

                  安心クッション L字型90cm 特大

                  安心クッション L字型90cm 特大

                    チューブクッション

                    チューブクッション

                      歯車型養生カバー

                      歯車型養生カバー

                        安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

                        安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

                          23x53x1000mm コーナーガード

                          23x53x1000mm コーナーガード

                            メーカー カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ ミスミ ミスミ トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 アイリスオーヤマ アラオ エスコ
                            通常価格 550円 761円 1,008円 5,280円 3,786円 4,635円 5,985円 1,260円 2,161円 1,080円 373円 266円 1,850円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能

                            カーボーイ 安心クッション L字型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場での事故防止の為
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/03
                            製造現場でぶつかった時にケガをする所をガードをする為に購入しました。材質がRoHS対応品と限られているのでRoHSにも対応しており値段も手頃で使い勝手も良く次回購入も検討しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました