(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,228円
税込単価
2,451円

【特長】・1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽にな...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4956133014130
  • トラスココード:
    854-5791
  • 色詳細:
  • 長さ(mm):
    650
  • 適用ベルト幅(mm):
    50・60
  • 質量(g):
    260
  • 幅(mm):
    125
  • ベルト通し数:
    3

型番

ABK-200-HD 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABK-200-HD

5個

2,228( 2,451円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
・ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
【商品仕様】
・色:黒色
・適応ベルト幅(mm):50・60
・ベルト寸法(mm):W125×L650
・ベルト寸法(mm):W125×L650
・工具吊りフック・工具ハンガー付
・JANコード:4956133014130
・トラスココード:854-5791
・質量:260g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅の型番ABK-200-HDのページです。
型番ABK-200-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

    安全帯胴当てベルト USFX

    安全帯胴当てベルト USFX

      安全帯胴当てベルト USCX

      安全帯胴当てベルト USCX

        KH ハーネス補修部品 肩パッド

        KH ハーネス補修部品 肩パッド

          安全帯胴当てベルト CKRX

          安全帯胴当てベルト CKRX

            MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

            MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

              サポータベルト

              サポータベルト

                タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

                タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

                  タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

                  タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

                    メーカー 藤井電工 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 基陽 TJMデザインタジマツール マーベル 藤井電工 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                    通常価格 2,228円 5,468円 5,968円 734円 6,968円 11,842円 5,299円 4,531円 4,531円
                    通常出荷日 15日目   4日目   2日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
                    商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品
                    その他 オプション - - - - オプション - - -
                    JANコード 4956133014130 - - - - - - - -
                    トラスココード 854-5791 - - - - - - - -
                    色詳細 - - - - - - - -

                    ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました