(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 アルミ枠ブラックボード600×900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光 アルミ枠ブラックボード600×900mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,065円
税込単価
8,872円

【特長】・アルミフレームなので、軽くて丈夫です。【商品仕様】・アルミ枠ブラック...

詳細情報を確認する

型番

ABB6007 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABB6007

5個

8,065( 8,872円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームなので、軽くて丈夫です。
【商品仕様】
・アルミ枠ブラックボード600×900mm
・JANコード:4977720891859
・トラスココード:820-0605
・質量:2.54kg
【材質/仕上】
・アルミ スチール 紙ボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 アルミ枠ブラックボード600×900mmの型番ABB6007のページです。
型番ABB6007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 アルミ枠ブラックボード600×900mm

光 アルミ枠ブラックボード600×900mm

    光 マーカー用黒板 焼き仕上げ600×900

    光 マーカー用黒板 焼き仕上げ600×900

      光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)

      光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)

        ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

        ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

          軽量ホワイトボード 1200×900 無地

          軽量ホワイトボード 1200×900 無地

            ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

            ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

              マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製)  2kg

              マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 2kg

                エスコ 予定表ボード

                エスコ 予定表ボード

                  アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg

                  アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg

                    軽量ホワイトボード 1800×900 無地

                    軽量ホワイトボード 1800×900 無地

                      予定表ボード

                      予定表ボード

                        IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890

                        IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890

                          光 木製枠スタンドポスターパネル

                          光 木製枠スタンドポスターパネル

                            メーカー クラウン 馬印 クラウン クラウン エスコ 日学 馬印 エスコ アイリスチトセ
                            通常価格 8,065円 9,711円 19,104円 10,637円 12,660円 10,637円 9,949円 12,950円 18,315円 17,708円 13,500円 40,992円 24,983円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   9日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目  

                            光 アルミ枠ブラックボード600×900mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました