(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUD 溶接式リングプレート ABA 3.2T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RUD 溶接式リングプレート ABA 3.2T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,618円
税込単価
12,780円

【特長】・全方向負荷可能です。・フックと直接接続可能です。・全方向4倍以上の安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    その他
  • 使用荷重(t):
    3.2
  • その他:
    オプション
  • 寸法A(mm):
    41
  • 寸法B(mm):
    23
  • 寸法C(mm):
    137
  • 寸法D(mm):
    50
  • 寸法E(mm):
    21
  • 寸法F(mm):
    80
  • 寸法T(mm):
    59
  • JANコード:
    4580269145460
  • トラスココード:
    819-5539
  • 質量(kg):
    1.15
  • 材質詳細:
    ニッケルクロムモリブデン鋼

型番

ABA-3.2T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABA-3.2T

10

1個

11,618( 12,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全方向負荷可能です。
・フックと直接接続可能です。
・全方向4倍以上の安全率です。
・全数磁気深傷テスト済みです。
・リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用。
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):3.2
・寸法(mm)C:137
・寸法(mm)A:41
・寸法(mm)B:23
・寸法(mm)D:50
・寸法(mm)T:59
・寸法(mm)F:80
・寸法(mm)E:21
・寸法(mm)h
・JANコード:4580269145460
・トラスココード:819-5539
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・ニッケルクロムモリブデン鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RUD 溶接式リングプレート ABA 3.2Tの型番ABA-3.2Tのページです。
型番ABA-3.2Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUD 溶接式リングプレート ABA 3.2T

RUD 溶接式リングプレート ABA 3.2T

    RUD 溶接式リングプレート ABA 5T

    RUD 溶接式リングプレート ABA 5T

      溶接式リングプレート ABA

      溶接式リングプレート ABA

        ステンレス ネジ止め沈みシャックル

        ステンレス ネジ止め沈みシャックル

          ステンレス 角頭シャックル

          ステンレス 角頭シャックル

            ステンレス 沈みシャックル

            ステンレス 沈みシャックル

              Cカン(補修用安全レバー)

              Cカン(補修用安全レバー)

                ステンレス JIS型シャックル SC型(JANコードシール付き)

                ステンレス JIS型シャックル SC型(JANコードシール付き)

                  ステンレス SLUシャックル

                  ステンレス SLUシャックル

                    SC型シャックル SCS

                    SC型シャックル SCS

                      ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

                      ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

                        ステンレス 板シャックル

                        ステンレス 板シャックル

                          沈み半丸シャックル (ステンレス製)

                          沈み半丸シャックル (ステンレス製)

                            メーカー RUD RUD RUD 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 オーエッチ工業 水本機械製作所 水本機械製作所 スリーエッチ トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山
                            通常価格 11,618円 17,770円 9,711円 1,008円 630円 505円 639円 3,674円 3,104円 2,448円 926円 510円 890円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 - シャックル シャックル シャックル その他 シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 ステンレス その他 その他 その他
                            使用荷重(t) 3.2 5 - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション - - - - オプション - - - - - -
                            寸法A(mm) 41 51 - - - - - - - - - - -

                            RUD 溶接式リングプレート ABA 3.2Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました