(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入【5個入り】

KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,635円
税込単価
1,799円

【特長】・材料はバイメタル材を使用し、より安全な切断作業が可能です。・自動車の...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    32
  • 刃先材質:
    バイメタルハイス
  • 用途:
    鉄パイプ
  • 全長(mm):
    85
  • 有効刃長(mm):
    85
  • 厚み(mm):
    0.6
  • 幅(mm):
    12.5
  • 適応板厚(mm):
    0.3~3.0
  • シャンク形状:
    全機種に取付可能
  • 入数(本):
    5
  • トラスココード:
    852-4150
  • JANコード:
    4985572005416

型番

AB-8532 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途山数全長(mm)厚み(mm)パック入数5本切断方向切断能力(mm)鉄板適合機種メーカーJANコードトラスココード質量材質/仕上
AB-8532鉄板32850.6引刃0.3~3信濃、空研、エス・ピー・エアーなど4985572005416852-415030gJIS規格SKHバイメタル材(コバルトハイス鋼)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-8532

1パック

5個入り

1,635( 1,799円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料はバイメタル材を使用し、より安全な切断作業が可能です。
・自動車のボディーなど薄板の切断に適しています。
【用途】
・鉄板。
【商品仕様】
・山数:32
・全長(mm):85
・厚み(mm):0.6
・パック入数5本切断方向:引刃
・切断能力(mm)鉄板0.3~3
・適合機種メーカー:信濃、空研、エス・ピー・エアーなど
・JANコード:4985572005416
・トラスココード:852-4150
・質量:30g
【材質/仕上】
・JIS規格SKHバイメタル材(コバルトハイス鋼)

AB-8532で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入の型番AB-8532のページです。
型番AB-8532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入

KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入

    KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入

    KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入

      セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用

      セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用

        セーバーソーブレード木工用

        セーバーソーブレード木工用

          日平 エアーソー替刃(32山) 10枚入り

          日平 エアーソー替刃(32山) 10枚入り

            セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

            セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

              セーバーソーブレード 山数8

              セーバーソーブレード 山数8

                金属用セーバーソーブレード

                金属用セーバーソーブレード

                  メーカー 河部精密工業 河部精密工業 河部精密工業 河部精密工業 日平機器 HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 ボッシュ
                  通常価格 1,635円 1,700円 1,637円 1,289円 9,724円 3,100円 3,035円 1,202円
                  通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  山数 32 14 18 9 - - 8 -
                  刃先材質 バイメタルハイス バイメタルハイス - SK(合金鋼) - バイメタル ハイス鋼 -
                  用途 鉄パイプ 樹脂 鉄パイプ / ステンレスパイプ 木材 - 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄鋼 -
                  全長(mm) 85 85 - - - - - -
                  有効刃長(mm) 85 85 - 140 - - - -

                  KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました