(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入【5個入り】

KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,700円 1,650円
税込単価
1,870円 1,815円

【特長】・材料はバイメタル材を使用し、より安全な切断作業が可能です。・アルミ・...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    14
  • 刃先材質:
    バイメタルハイス
  • 用途:
    樹脂
  • 全長(mm):
    85
  • 有効刃長(mm):
    85
  • 厚み(mm):
    0.6
  • 幅(mm):
    12.5
  • 適応板厚(mm):
    アルミ0.5~5、樹脂50まで
  • シャンク形状:
    全機種に取付可能
  • 入数(本):
    5
  • トラスココード:
    852-4149
  • JANコード:
    4985572005423

型番

AB-8514 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途山数全長(mm)厚み(mm)パック入数5本切断方向切断能力(mm)鉄板適合機種メーカーJANコードトラスココード質量材質/仕上
AB-8514アルミ・樹脂14850.6引刃アルミ0.5~5、樹脂50まで信濃、空研、エス・ピー・エアーなど4985572005423852-414930gJIS規格SKHバイメタル材(コバルトハイス鋼)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-8514

2パック

5個入り

1,700円

1,650

( 1,815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料はバイメタル材を使用し、より安全な切断作業が可能です。
・アルミ・樹脂成型品、自動車のフレームなど圧板切断に適しています。
【用途】
・アルミ・樹脂。
【商品仕様】
・山数:14
・全長(mm):85
・厚み(mm):0.6
・パック入数5本切断方向:引刃
・切断能力(mm)アルミ0.5~5、樹脂50まで
・適合機種メーカー:信濃、空研、エス・ピー・エアーなど
・JANコード:4985572005423
・トラスココード:852-4149
・質量:30g
【材質/仕上】
・JIS規格SKHバイメタル材(コバルトハイス鋼)

AB-8514で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入の型番AB-8514のページです。
型番AB-8514に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入

KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入

    KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入

    KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

        セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用

        セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用

          LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

          LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

            セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

            セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

              レシプロソー刃 6641681

              レシプロソー刃 6641681

                セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110

                セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110

                  メーカー 河部精密工業 河部精密工業 MPS 河部精密工業 レノックス ボッシュ リョービ HiKOKI(旧日立工機)
                  通常価格 1,700円 1,635円 1,398円 1,637円 3,300円 5,000円 3,167円 4,040円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  山数 14 32 18 18 - 10~14 24 18
                  刃先材質 バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタルハイス - - バイメタル バイメタル -
                  用途 樹脂 鉄パイプ 鉄鋼 / ステンレス 鉄パイプ / ステンレスパイプ - - 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
                  全長(mm) 85 85 150 - - 300 101 228
                  有効刃長(mm) 85 85 130 - - 280 75 -

                  KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました