(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AB-01-100
AB防水ブチルテープ ABボウスイブチルテープ

AB防水ブチルテープ AB-01-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,834円
税込単価
2,017円

【特長】・NYG(日本窯業外装材協会)推奨品です。・片面に防水用として実績のあ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • タイプ:
    両面
  • 基材詳細:
    ポリエチレンワリフ
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系+アクリルゴム系

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

AB-01-100 解除

Loading...

AB-01-100 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-01-100

100
4970520347786
808-0921
1623.000

1個

1,834( 2,017円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NYG(日本窯業外装材協会)推奨品です。
・片面に防水用として実績のあるブチルゴム系粘着剤、もう片面は透湿防水シートになじみの良いアクリル系粘着剤を使用しています。
・透湿防水シートの膨潤によるしわの問題を解消します。
【用途】
・建材と透湿防水シートの貼り合わせ(防水・気密用)。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

AB-01-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AB防水ブチルテープの型番AB-01-100のページです。
型番AB-01-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AB防水ブチルテープ

AB防水ブチルテープ

    スリオン 片面スーパーブチルテープ

    スリオン 片面スーパーブチルテープ

      防水ブチルテープ(両面タイプ)

      防水ブチルテープ(両面タイプ)

        防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

        防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

          防水ブチル両面テープ BW02

          防水ブチル両面テープ BW02

            気密・防水用アクリル両面テープ No.710

            気密・防水用アクリル両面テープ No.710

              AB-01 AB防水テープ

              AB-01 AB防水テープ

                スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

                スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

                  アクリル気密防水両面テープ AW-02

                  アクリル気密防水両面テープ AW-02

                    デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                    デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                      エースクロス031アルミ気密防水テープ

                      エースクロス031アルミ気密防水テープ

                        エースクロス気密防水片面粗面用

                        エースクロス気密防水片面粗面用

                          片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材) No.9830

                          片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材) No.9830

                            メーカー オカモト マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック オカモト 寺岡製作所 オカモト マクセルスリオンテック オカモト 日東電工 光洋化学 光洋化学 マクセルスリオンテック
                            通常価格 917円 914円 843円 609円 773円 14,062円 13,644円 860円 860円 14,602円 860円 869円 2,860円
                            通常出荷日 7日目   5日目   1日目   4日目~   1日目~   10日目   7日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20
                            テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.5 1 0.4 0.22 0.5 0.35 0.195 0.42 - - 0.6
                            ブラック ブラック / ホワイト ブラック ブラック ブラック クリア ブラウン ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック
                            基材 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレンクロス - ポリエチレンクロス ポリエチレン系 - ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレン系
                            タイプ 両面 - 両面 - 両面 - - - 両面 - - - -

                            AB防水ブチルテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AB-01-50
                            AB-01-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            917円

                            ( 1,009円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            504970520347809808-0922793.000

                            1,375円

                            ( 1,513円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            754970520347793808-09231207.000

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました