(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)【200個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
45,568円 38,359円
税込単価
50,125円 42,195円

【特長】・鉄・非鉄金属全般に防錆力があります。・防錆紙でワークを包む又は、防錆...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 亜鉛、胴には悪影響があります。 防錆剤の粉が脱落する可能性があります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AASK7M1010200

1パック

200個入り

45,568円

38,359

( 42,195円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄・非鉄金属全般に防錆力があります。
・防錆紙でワークを包む又は、防錆紙の紙片をワークとポリ袋に同梱するだけで効果あります。
【用途】
・鉄・非鉄金属全般の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出等)。
【商品仕様】
・JIS Z-0321 (銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙) の試験に合格
・シート 1000mmx1000mmx200枚/包み
・JANコード:4582281370202
・トラスココード:509-7703
・質量:18kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)

(i)ご注意

  • 亜鉛、胴には悪影響があります。 防錆剤の粉が脱落する可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)の型番AASK7M1010200のページです。
型番AASK7M1010200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

    気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

    気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

            気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

            気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

              ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

              ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

                エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                  1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

                  1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

                    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

                    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

                      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

                      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

                        非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

                        非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

                          防錆袋(鉄用/100枚)

                          防錆袋(鉄用/100枚)

                            メーカー アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート トラスコ中山 アドコート エスコ アドコート アドコート エスコ エスコ
                            通常価格 45,568円 3,787円 37,939円 4,261円 41,019円 3,750円 1,195円 5,400円 33,900円 21,951円 43,775円 1,840円 979円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鋼管の保管
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/10
                            今まで鋼管の錆に悩まされていましたが、こちらの商品を敷くことにより
                            錆発生がなくなりました。
                            サイズも自由に調整することができてコスト低減にも繋がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました