(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,775円
税込単価
48,153円

【特長】・鉄に対して抜群の防錆力があります。・ポリラミネートを施してあり、ポリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    紙(シート)
  • 用途:
    鉄工材
  • 対応材質:
    鉄 / ステンレス / アルミ
  • 防錆期間:
    2年~
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    501~1,000
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    501~1,000
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4582281370189
  • トラスココード:
    509-7690
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート
  • 厚さ(mm):
    約0.15
  • 長さ(m):
    1
  • サイズ詳細(幅):
    1000mm
  • 用途詳細:
    鉄鋼製品の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)
  • 仕様:
    未開封3年間品質保持

(i)ご注意

  • 亜鉛、銅には悪影響があります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAGP7M1010200

1パック

200個入り

43,775( 48,153円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄に対して抜群の防錆力があります。
・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・シート 1000mmx1000mmx200枚/包み
・JANコード:4582281370189
・トラスココード:509-7690
・質量:20kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート

(i)ご注意

  • 亜鉛、銅には悪影響があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚の型番AAGP7M1010200のページです。
型番AAGP7M1010200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

        アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

        アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

            アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

            アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

              アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

              アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

                アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                  アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

                  アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

                    気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                    気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                      気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                      気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

                          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                            メーカー アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート
                            通常価格 43,775円 37,939円 21,951円 41,019円 22,965円 23,083円 28,212円 23,248円 45,568円 3,750円 4,261円 5,400円 5,400円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 紙(シート) - 紙(ロール) - 紙(ロール) 紙(ロール) 紙(ロール) 紙(ロール) - 紙(ロール) - 紙(シート) 紙(シート)
                            用途 鉄工材 - - - 鉄工材 鉄工材 - - - 工作機械 / 自動車部品 - 工作機械 / 自動車部品 -
                            対応材質 鉄 / ステンレス / アルミ - 鉄 / ステンレス / アルミ - 鉄 / ステンレス 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ - - - - -
                            防錆期間 2年~ - 2年~ - 2年~ ~2年 2年~ 2年~ - ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月
                            サイズ範囲(幅)(mm) 501~1,000 - 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000 501~1,000 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000 101~300 -

                            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました