(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)【200個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,939円 33,409円
税込単価
41,733円 36,750円

【特長】・鉄に対して抜群の防錆力があります。・防錆紙でワークを包む又は、防錆紙...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 亜鉛、銅には悪影響があります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAGK7M1010200

1パック

200個入り

37,939円

33,409

( 36,750円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄に対して抜群の防錆力があります。
・防錆紙でワークを包む又は、防錆紙の紙片をワークとポリ袋に同梱するだけで効果あります。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・シート 1000mmx1000mmx200枚/包み
・JANコード:4582281370165
・トラスココード:509-7631
・質量:18kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙 (防錆剤を含浸)

(i)ご注意

  • 亜鉛、銅には悪影響があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)の型番AAGK7M1010200のページです。
型番AAGK7M1010200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

        アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

        アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

              アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

              アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                  アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

                  アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

                    気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                    気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                      エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

                      エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                          気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                          気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                            メーカー アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート
                            通常価格 37,939円 41,019円 43,775円 45,568円 23,083円 21,951円 22,965円 23,248円 28,212円 3,928円 5,400円 5,400円 3,750円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  

                            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました