(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,248円
税込単価
25,573円

【特長】・鉄・非鉄金属全般に防錆力があります。・ポリラミネートを施してあり、ポ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    紙(ロール)
  • 対応材質:
    鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ
  • 防錆期間:
    2年~
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    501~1,000
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    ~100
  • JANコード:
    4582281370219
  • トラスココード:
    509-7606
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート
  • タイプ:
    鉄・非鉄共用
  • 厚み(mm):
    0.15

(i)ご注意

  • 亜鉛、胴には悪影響があります。 防錆剤の粉が脱落する可能性があります。

型番

AAASP7M1000100 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類紙(ロール)対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ
防錆期間2年~サイズ範囲(幅)(mm)501~1,000
サイズ範囲(長さ)(mm)~100JANコード4582281370219
トラスココード509-7606質量(g)10000.0
材質1中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネートタイプ鉄・非鉄共用
厚み(mm)0.15RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAASP7M1000100

10

1個

23,248( 25,573円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄・非鉄金属全般に防錆力があります。
・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。
【用途】
・鉄・非鉄金属全般の防錆(特に気候条件が厳しい輸出等)
【商品仕様】
・JIS Z-0321 (銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙) の試験に合格
・ロール 1000mmx100mx1本入り
・JANコード:4582281370219
・トラスココード:509-7606
・質量:10kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート

(i)ご注意

  • 亜鉛、胴には悪影響があります。 防錆剤の粉が脱落する可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻の型番AAASP7M1000100のページです。
型番AAASP7M1000100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

      アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

      アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

        アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

        アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

              アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

              アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

                アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                  アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                  アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                    気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                    気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                      気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                      気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                        1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

                        1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

                          気化性防錆紙

                          気化性防錆紙

                            メーカー アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート エスコ エスコ
                            通常価格 23,248円 21,951円 22,965円 45,568円 23,083円 43,775円 28,212円 37,939円 41,019円 4,261円 3,750円 33,900円 3,140円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 紙(ロール) 紙(ロール) 紙(ロール) - 紙(ロール) 紙(シート) 紙(ロール) - - - 紙(ロール) 紙(ロール) 紙(シート)
                            対応材質 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ 鉄 / ステンレス / アルミ - 鉄 / ステンレス / アルミ 鉄 / ステンレス - - - -
                            防錆期間 2年~ 2年~ 2年~ - ~2年 2年~ 2年~ - - ~12ヶ月 ~12ヶ月 2年~ 2年~
                            サイズ範囲(幅)(mm) 501~1,000 501~1,000 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000 501~1,000 - - 501~1,000 501~1,000 1,001~ 101~300
                            サイズ範囲(長さ)(mm) ~100 ~100 1,001~ - 1,001~ 501~1,000 ~100 - - - 1,001~ 1,001~ -

                            アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト