(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-8520D
三立 乾式専用バキューム サイレンサー付 ソウジキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
512,581円
税込単価
563,839円

【特長】・エアーバキュームクリーナー・サイレンサー付・乾式専用バキュームクリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 質量(g):
    25000
  • 材質1:
    モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属
  • タンク容量(L):
    30

型番

A-8520D 解除

Loading...

商品情報を表示

A-8520D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-8520D

126-4166
プラスチックフィルター18本装着

1個

512,581( 563,839円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーバキュームクリーナー
・サイレンサー付
・乾式専用バキュームクリーナー
・プラスチックフィルター15本装着、標準機種の2倍の本数
・回収物の廃棄が簡単なタンクはワンタッチ着脱式です。
【用途】
・食品原料粉の吸引
・鉄粉・ガラス片の吸引
・鋳物加工時に発生する鋳物粉塵の吸引
・その他微粉塵等の吸引回収等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三立 乾式専用バキューム サイレンサー付の型番A-8520Dのページです。
型番A-8520Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

    高効率型電動バキュームクリーナー

    高効率型電動バキュームクリーナー

      三立 トランスクリーナー AX

      三立 トランスクリーナー AX

        三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

        三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

          エアーバキュームクリーナー

          エアーバキュームクリーナー

            業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

            業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

              スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

              スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

                掃除機

                掃除機

                  エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

                  エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

                    バキュームクリーナー 乾式 強化プラスチックボディ 集じん容量10L

                    バキュームクリーナー 乾式 強化プラスチックボディ 集じん容量10L

                      業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ

                      業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ

                        ウェットバキューム バキュマット220T

                        ウェットバキューム バキュマット220T

                          バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

                          バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

                            メーカー 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 ケルヒャー スイデン 東京硝子器械 アズワン ニルフィスクアドバンス アマノ ディバーシー 山崎産業
                            通常価格 366,375円 381,192円 334,541円 308,811円 201,203円 43,971円 63,740円 3,640円 50,600円 42,850円 221,086円 233,856円 37,909円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   6日目~   1日目~   2日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - - そうじ機 - - そうじ機
                            用途 乾式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 乾湿両用 乾湿両用 - - 乾式 - - 乾式
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ - - - - - 粉じんタイプ
                            質量(g) 25000 - - 25000 - - - - - - - - -
                            材質1 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 - モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:鉄、タンク:ステンレス、台車:金属 - - - - - - - -

                            三立 乾式専用バキューム サイレンサー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-8400D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 仕様

                            366,375円

                            ( 403,013円 )
                            1個 -

                            8日目

                            126-2631プラスチックフィルター15本装着

                            乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました